Accoppiamento per albero Flessibile Modello SNS con flangia [CL] (Montaggio della pompa a lato)

Accoppiamento per albero Flessibile Modello SNS con flangia [CL] (Montaggio della pompa a lato)
JIS B1452 standard. Compatible with nominal diameters of between ø90 and ø630. Material FC200.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL90P
CL125P
CL140P
CL224P
CL250P
CL280P
CL355P
CL400P
CL450P
CL560P
CL630P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia di trasmissione
(N▪m)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Diametro esterno A
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Coppia di trasmissione
(N▪m)
Numero massimo di rotazioni
(r/min)

35.75 €

1 8 giorni 3–inf. a 52001–4,00090283.94000

52.35 €

1 6 giorni 20–inf. a 502001–4,0001254524.54000

66.15 €

1 6 giorni 20–inf. a 502001–4,00014050494000

169.29 €

1 8 giorni 100–inf. a 5002001–4,00022480392.22850

241.80 €

1 84 giorni 500–inf. a 1.0002001–4,00025090617.62550

383.64 €

1 84 giorni 500–inf. a 1.0002001–4,000280100980.42300

687.77 €

1 84 giorni 1000–inf. a 50001,001–2,00035512524511800

930.64 €

1 8 giorni 1000–inf. a 50001,001–2,0004001253921.61600

1,240.43 €

1 8 giorni 5.000–inf. a 10.0001,001–2,0004501406176.51400

1,997.43 €

1 84 giorni 5.000–inf. a 10.0001,001–2,0005601609803.91150

2,372.22 €

1 8 giorni 10.000–inf. a 20.000301–1,00063018015686.31000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Foro albero non rifinito Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv. Tipo Corpo principale
Applicazione Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80

Supporto tecnico