NS V pulegge standard A

NS V pulegge standard A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Nominal diameter 2 to 24 inches, with 1 to 4 runners available in wide selection, with dimensional precision to JIS reference standards, and good balance measurements, and directly usable high speed rotator.

[Features]
· A wide range of model configurations: 95 A type, 132 B types and 102 C types, with pitches ranging from 2° to 30° and 1 to 6 grooves.
· High-performance, high-quality NS pulley is the safest and easiest to handle, due to uniform material and strong wall thickness.
· Dimensional precision to JIS reference standards, with thorough quality control.
· Groove part shape and dimensions table.
· Maximum speed: NS standard V-pulley is recommended to be of circumferential speed under 25 m/s specification.
· Recommended minimum pulley diameter: A type 3° or greater, B type 5° or greater, and C type 8° or greater.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS2XA1
NS2XA2
NS2XA3
NS2.5XA1
NS2.5XA2
NS2.5XA3
NS3BETAXA2
NS3BETAXA3
NS3XA1
NS3XA2
NS3XA4
NS3.5BETAXA2
NS3.5BETAXA3
NS3.5XA1
NS3.5XA2
NS3.5XA3
NS3.5XA4
NS4BETAXA2
NS4BETAXA3
NS4XA1
NS4XA2
NS4XA3
NS4XA4
NS4.5BETAXA3
NS4.5XA1
NS4.5XA2
NS4.5XA3
NS4.5XA4
NS5BETAXA2
NS5BETAXA3
NS5XA1
NS5XA2
NS5XA3
NS5XA4
NS5.5BETAXA2
NS5.5BETAXA3
NS5.5XA1
NS5.5XA3
NS5.5XA4
NS6XA1
NS6XA2
NS6XA3
NS6XA4
NS6.5XA1
NS6.5XA3
NS6.5XA4
NS7XA1
NS7XA2
NS7XA3
NS7XA4
NS8XA1
NS8XA2
NS8XA3
NS9XA1
NS9XA2
NS9XA3
NS9XA4
NS10XA1
NS10XA2
NS10XA3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Diametro esterno
(mm)
dm
(mm)
Diametro massimo foro albero d
(mm)
Diametro foro albero d, foro pilota
(mm)
Larghezza totale
(mm)
Numero di gole Larghezza gola
(mm)
Numero massimo di rotazioni
(giri/min)

10.85 €

1 6 giorni 10250.841.814936111.953600

12.06 €

1 6 giorni 10250.841.814952211.953600

15.92 €

1 60 giorni 10250.841.8141368311.953600

12.66 €

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102 1/263.554.522936111.953600

20.15 €

1 6 giorni 102 1/263.554.524952211.953600

24.90 €

1 6 giorni 102 1/263.554.5241368311.953600

22.84 €

1 6 giorni 10376.267.228936211.953600

30.03 €

1 9 giorni 10376.267.2281352311.953600

14.11 €

5.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10376.267.225939111.953600

22.84 €

1 6 giorni 10376.267.225955211.953600

44.15 €

1 9 giorni 10376.267.2281568411.953600

26.95 €

1 10 giorni 103 1/288.979.930936211.953600

36.45 €

1 9 giorni 103 1/288.979.9301352311.953600

16.37 €

6.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103 1/288.979.925939111.953600

26.95 €

1 6 giorni 103 1/288.979.928955211.953600

36.45 €

1 9 giorni 103 1/288.979.9281390311.953600

57.63 €

1 9 giorni 103 1/288.979.9301568411.953600

33.24 €

1 6 giorni 104101.692.635936211.953600

45.81 €

1 9 giorni 104101.692.6351352311.953600

24.14 €

1 6 giorni 104101.692.628939111.953600

33.24 €

1 6 giorni 104101.692.628955211.953600

45.81 €

1 9 giorni 104101.692.6281390311.953600

75.97 €

1 9 giorni 104101.692.6351568411.953600

51.98 €

1 9 giorni 104 1/2114.3105.3401552312.123600

27.08 €

1 6 giorni 104 1/2114.3105.328939112.123600

41.19 €

1 6 giorni 104 1/2114.3105.332955212.123600

51.98 €

1 9 giorni 104 1/2114.3105.3321590312.123600

87.66 €

1 9 giorni 104 1/2114.3105.3401568412.123600

43.12 €

1 9 giorni 105127118.050936212.123600

60.44 €

1 9 giorni 105127118.0501552312.123600

34.91 €

1 6 giorni 105127118.032939112.123600

43.12 €

1 10 giorni 105127118.032955212.123600

60.44 €

1 9 giorni 105127118.0321590312.123600

112.29 €

1 9 giorni 105127118.0501568412.123600

51.73 €

1 9 giorni 105 1/2139.7130.755936212.303600

70.59 €

1 9 giorni 105 1/2139.7130.7551552312.303600

35.68 €

1 6 giorni 105 1/2139.7130.732939112.303600

70.59 €

1 9 giorni 105 1/2139.7130.7321590312.303600

94.08 €

1 9 giorni 105 1/2139.7130.7551568412.303600

36.59 €

1 6 giorni 106152.4143.428930112.303000

54.03 €

1 6 giorni 106152.4143.432945212.303000

75.60 €

1 9 giorni 106152.4143.4351552312.303000

93.97 €

1 9 giorni 106152.4143.4401868412.303000

41.85 €

1 6 giorni 106 1/2165.1156.1281230112.303000

83.43 €

1 9 giorni 106 1/2165.1156.1351552312.303000

99.71 €

1 10 giorni 106 1/2165.1156.1401868412.303000

43.64 €

1 8 giorni 107177.8168.8301230112.301800

57.92 €

1 6 giorni 107177.8168.8351245212.301800

83.68 €

1 9 giorni 107177.8168.8351552312.301800

113.96 €

1 10 giorni 107177.8168.8421868412.301800

50.95 €

1 6 giorni 108203.2194.2301230112.301800

71.35 €

1 6 giorni 108203.2194.2351245212.301800

90.09 €

1 9 giorni 108203.2194.2351552312.301800

52.37 €

1 9 giorni 109228.6219.6321230112.301800

78.66 €

1 9 giorni 109228.6219.6401245212.301800

112.93 €

1 9 giorni 109228.6219.6421552312.301800

132.25 €

1 10 giorni 109228.6219.6421868412.301800

63.91 €

1 46 giorni 1010254.0245.0351230112.301800

93.04 €

1 9 giorni 1010254.0245.0401245212.301800

127.82 €

1 9 giorni 1010254.0245.0421552312.301800

Loading...

Informazioni di base

Materiale EN-JL 1030 Equiv. Spessore cinghia trapezoidale(mm) 9

Supporto tecnico