Pulegge B standard NS V

Pulegge B standard NS V
  • In Offerta
Nominal diameter 2 to 30 inches, with 1 to 5 runners available in wide selection, with dimensional precision to JIS reference standards, and good balance measurements, and directly usable high speed rotation.

[Features]
· Extensive range of applications, with high level of model configuration, and safety for quality to satisfy user needs.
· The NS pulley is the safest and easiest to handle, due to uniform material and strong wall thickness.
· Dimensional precision to JIS reference standards, with thorough quality control.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS2XB1
NS2.5XB1
NS3BETAXB2
NS3BETAXB3
NS3XB1
NS3XB2
NS3XB3
NS3XB5
NS3.5BETAXB2
NS3.5BETAXB3
NS3.5XB1
NS3.5XB3
NS3.5XB4
NS3.5XB5
NS4BETAXB2
NS4XB1
NS4XB2
NS4XB3
NS4XB4
NS4XB5
NS4.5BETAXB2
NS4.5BETAXB3
NS4.5XB2
NS4.5XB3
NS4.5XB4
NS4.5XB5
NS5XB2
NS5XB3
NS5XB4
NS5XB5
NS5.5BETAXB2
NS5.5BETAXB3
NS5.5XB1
NS5.5XB3
NS5.5XB4
NS5.5XB5
NS6XB1
NS6XB2
NS6XB3
NS6XB4
NS6XB5
NS6.5XB1
NS6.5XB3
NS6.5XB4
NS6.5XB5
NS7XB1
NS7XB2
NS7XB3
NS7XB4
NS7XB5
NS8XB1
NS8XB2
NS8XB3
NS8XB4
NS8XB5
NS9XB1
NS9XB2
NS9XB3
NS9XB5
NS10XB1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Diametro esterno
(mm)
dm
(mm)
Diametro massimo foro albero d
(mm)
Diametro foro albero d, foro pilota
(mm)
Larghezza totale
(mm)
Numero di gole Larghezza gola
(mm)
Numero massimo di rotazioni
(giri/min)

6.19 €

3.40 €

1 Stesso giorno

Stock

10250.839.812940115.863600

14.38 €

1 6 giorni 102 1/263.552.522943115.863600

25.16 €

1 15 giorni 10376.265.228944215.863600

31.19 €

1 6 giorni 10376.265.2281364315.863600

18.22 €

1 6 giorni 10376.265.225943115.863600

25.16 €

1 6 giorni 10376.265.225963215.863600

31.19 €

1 9 giorni 10376.265.2281383315.863600

64.30 €

1 10 giorni 10376.265.22815104515.863600

32.34 €

1 8 giorni 103 1/288.977.930944215.863600

40.43 €

1 9 giorni 103 1/288.977.9301364315.863600

22.84 €

1 6 giorni 103 1/288.977.925943115.863600

40.43 €

1 9 giorni 103 1/288.977.9281383315.863600

54.03 €

1 9 giorni 103 1/288.977.9301584415.863600

72.25 €

1 10 giorni 103 1/288.977.93015104515.863600

36.71 €

1 15 giorni 104101.690.635944215.863600

27.08 €

1 6 giorni 104101.690.628943115.863600

36.71 €

1 6 giorni 104101.690.628963215.863600

53.13 €

1 9 giorni 104101.690.6321583315.863600

64.55 €

1 9 giorni 104101.690.6351584415.863600

91.11 €

1 9 giorni 104101.690.63515104515.863600

46.20 €

1 8 giorni 104 1/2114.3103.340944215.863600

64.30 €

1 9 giorni 104 1/2114.3103.3401564315.863600

46.20 €

1 6 giorni 104 1/2114.3103.332963215.863600

64.30 €

1 9 giorni 104 1/2114.3103.3351583315.863600

73.67 €

1 9 giorni 104 1/2114.3103.3401584415.863600

111.14 €

1 10 giorni 104 1/2114.3103.34015104515.863600

53.00 €

1 6 giorni 105127116.0321263215.863600

76.63 €

1 13 giorni 105127116.0351583315.863600

94.07 €

1 9 giorni 105127116.0501884415.863600

93.69 €

1 9 giorni 105127116.05018104515.863600

61.34 €

1 8 giorni 105 1/2139.7128.7551244215.863600

84.19 €

1 9 giorni 105 1/2139.7128.7551564315.863600

42.61 €

1 6 giorni 105 1/2139.7128.732943115.863600

84.19 €

1 9 giorni 105 1/2139.7128.7401583315.863600

108.96 €

1 9 giorni 105 1/2139.7128.7551884415.863600

112.17 €

1 9 giorni 105 1/2139.7128.75518104515.863600

46.72 €

1 6 giorni 106152.4141.428935115.863000

64.55 €

1 6 giorni 106152.4141.4351244215.863000

88.69 €

1 9 giorni 106152.4141.4401564315.863000

118.33 €

1 9 giorni 106152.4141.4421884415.863000

119.60 €

1 9 giorni 106152.4141.44218104515.863000

54.30 €

1 6 giorni 106 1/2165.1154.1281235115.863000

96.13 €

1 9 giorni 106 1/2165.1154.1401564315.863000

125.89 €

1 9 giorni 106 1/2165.1154.1421884415.863000

124.90 €

1 9 giorni 106 1/2165.1154.14218104515.863000

55.06 €

1 6 giorni 107177.8166.8321235116.071800

76.49 €

1 6 giorni 107177.8166.8351244216.071800

104.86 €

1 9 giorni 107177.8166.8422064316.071800

101.50 €

1 9 giorni 107177.8166.8462084416.071800

148.12 €

1 9 giorni 107177.8166.84820104516.071800

60.44 €

1 6 giorni 108203.2192.2321235116.071800

78.03 €

1 6 giorni 108203.2192.2351244216.071800

117.55 €

1 9 giorni 108203.2192.2422064316.071800

113.16 €

1 9 giorni 108203.2192.2462084416.071800

165.78 €

1 9 giorni 108203.2192.25020104516.071800

67.38 €

1 9 giorni 109228.6217.6321235116.291800

108.57 €

1 9 giorni 109228.6217.6421244216.291800

95.58 €

1 9 giorni 109228.6217.6422064316.291800

194.92 €

1 9 giorni 109228.6217.65020104516.291800

78.93 €

1 9 giorni 1010254.0243.0351238116.291800

Loading...

Informazioni di base

Materiale EN-JL 1030 Equiv. Spessore cinghia trapezoidale(mm) 11

Supporto tecnico