NS V Puleggia Standard C

NS V Puleggia Standard C
Nominal diameter 4 to 30 inches, with 2 to 6 runners available in wide selection, with dimensional precision to JIS reference standards, and good balance measurements, and directly usable on high-speed rotator.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NS9XC6

Codice componente
NS9XC6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

411.18 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominale 9 Diametro esterno(mm) 228.6 dm(mm) 214.6
Diametro massimo foro albero d(mm) 57 Diametro foro albero d, foro pilota(mm) 22 Larghezza totale(mm) 162
Materiale EN-JL 1030 Equiv. Numero di gole 6 Larghezza gola(mm) 21.18
Spessore cinghia trapezoidale(mm) 14 Numero massimo di rotazioni(giri/min) 1800

Si trova sulla pagina di NS V Puleggia Standard C, il codice articolo è il seguente: NS9XC6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NS9XC6.

Supporto tecnico