SNS Power Sheaves (3V)

SNS Power Sheaves (3V)
JIS B1855 narrow width V-pulley dimensions adopted. Nominal diameters ø67 to 630, groove no. 1 to 6. Intermediate sizing also standardized. Wide selection, for easy design. Material exceeds FC200 (greater transmission capacity FC250)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
67X3V-2
67X3V-3
67X3V-4
70X3V-1
70X3V-2
70X3V-3
70X3V-4
71X3V-1
71X3V-2
71X3V-3
71X3V-4
75X3V-1
75X3V-2
75X3V-3
75X3V-4
80X3V-1
80X3V-2
80X3V-3
85X3V-1
85X3V-2
85X3V-3
85X3V-4
90X3V-1
90X3V-3
90X3V-4
95X3V-1
95X3V-2
95X3V-3
95X3V-4
100X3V-1
100X3V-2
100X3V-3
100X3V-4
100X3V-5
110X3V-1
110X3V-3
110X3V-4
110X3V-5
110X3V-6
112X3V-1
112X3V-2
112X3V-4
112X3V-5
112X3V-6
120X3V-1
120X3V-2
120X3V-3
120X3V-4
120X3V-5
120X3V-6
125X3V-1
125X3V-2
125X3V-3
125X3V-4
125X3V-5
125X3V-6
130X3V-1
130X3V-2
130X3V-3
130X3V-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale dm
(mm)
Diametro massimo foro albero d
(mm)
Diametro foro albero d, foro pilota
(mm)
Larghezza totale
(mm)
Numero di gole

30.55 €

1 10 giorni 106765.82813352

36.96 €

1 9 giorni 106765.83213453

43.25 €

1 9 giorni 106765.83215554

27.59 €

1 9 giorni 107068.82510251

35.68 €

1 9 giorni 107068.82813352

44.93 €

1 14 giorni 107068.83213453

50.56 €

1 75 giorni 107068.83215554

24.14 €

1 10 giorni 107169.82510251

31.19 €

1 9 giorni 107169.82813352

39.79 €

1 9 giorni 107169.83213453

45.05 €

1 9 giorni 107169.83215554

27.08 €

1 9 giorni 107573.82810281

33.50 €

1 10 giorni 107573.83213352

41.97 €

1 10 giorni 107573.83515453

49.04 €

1 9 giorni 107573.83515554

31.31 €

1 10 giorni 108078.82810281

36.71 €

1 10 giorni 108078.83213352

45.30 €

1 10 giorni 108078.83515453

32.34 €

1 9 giorni 108583.82810281

39.79 €

1 10 giorni 108583.83213352

48.13 €

1 10 giorni 108583.83515453

58.14 €

1 9 giorni 108583.83515554

35.56 €

1 10 giorni 109088.83213321

56.86 €

1 10 giorni 109088.84215483

62.50 €

1 10 giorni 109088.84218554

37.74 €

1 9 giorni 109593.83213321

44.79 €

1 10 giorni 109593.83213352

59.17 €

1 10 giorni 109593.84215483

70.71 €

1 9 giorni 109593.84218554

41.33 €

1 9 giorni 1010098.83213321

48.90 €

1 10 giorni 1010098.83815352

68.15 €

1 10 giorni 1010098.84215483

77.00 €

1 10 giorni 1010098.84218554

101.00 €

1 10 giorni 1010098.85018655

53.13 €

1 9 giorni 10110108.83213321

89.57 €

1 14 giorni 10110108.84215483

110.36 €

1 9 giorni 10110108.85018604

93.52 €

1 9 giorni 10110108.85018655

103.02 €

1 9 giorni 10110108.85020806

47.35 €

1 9 giorni 10112110.83213321

59.17 €

1 10 giorni 10112110.83815352

97.67 €

1 10 giorni 10112110.85018604

120.76 €

1 9 giorni 10112110.85018655

90.02 €

1 9 giorni 10112110.85020806

51.73 €

1 10 giorni 10120118.83213321

67.12 €

1 10 giorni 10120118.83815352

89.20 €

1 10 giorni 10120118.84215483

109.60 €

1 9 giorni 10120118.85018604

90.91 €

1 9 giorni 10120118.85018655

96.74 €

1 9 giorni 10120118.85020806

58.65 €

1 10 giorni 10125123.83515351

68.53 €

1 10 giorni 10125123.84218422

94.07 €

1 10 giorni 10125123.85018553

115.64 €

1 10 giorni 10125123.85018604

98.80 €

1 10 giorni 10125123.85018655

106.07 €

1 90 giorni 10125123.85520806

60.19 €

1 9 giorni 10130128.83515351

80.35 €

1 10 giorni 10130128.84218422

103.44 €

1 10 giorni 10130128.85018553

120.39 €

1 9 giorni 10130128.85018604

Loading...

Informazioni di base

Materiale Superiore a EN-JL 1030 Equiv. Larghezza gola(mm) 8,9±0,13

Supporto tecnico