Codice articolo del costruttore: STB18-H-100
Marca: KANEMITSU
Prezzo: 111.67 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Larghezza cinghia usata (mm): 27
Numero di denti: 18 t
Profilo puleggia: Tipo F
Materiale: [Acciaio] Acciaio al carbonio
Diam. foro albero massimo dmax: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STB18-H-100
Codice componente
|
---|
STB18-H-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Diam. foro albero massimo dmax (mm) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 18 | Tipo F | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 28 | 71.39 | 32 |
Loading...
Tipo | Puleggia pressione contatto | Tipo cinghia | H | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Pulegge/tenditori | Puleggia (senza cuscinetto) | Profilo cinghia | Profilo denti trapezoidali cilindrici |
Si trova sulla pagina di Pulegge per cinghia dentata / H / senza puleggia flangiata / acciaio, ghisa grigia / STB, il codice articolo è il seguente: STB18-H-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STB18-H-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Larghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STB19-H-100 |
STB20-H-100 |
STB20-H-150 |
STB21-H-100 |
STB21-H-150 |
STB22-H-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Diam. foro albero massimo dmax (mm) | Diametro esterno D (mm) | Larghezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 19 | Tipo F | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 28 | 75.44 | 32 | ||
122.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 20 | Tipo F | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 28 | 79.48 | 32 | ||
104.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 20 | Tipo F | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 28 | 79.48 | 45 | ||
135.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 21 | Tipo B | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 32 | 83.52 | 35 | ||
107.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 21 | Tipo B | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 32 | 83.52 | 45 | ||
137.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 22 | Tipo B | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 32 | 87.56 | 35 |