Prodotto correlato a valvola di livello acqua costante (valvola FV), LB-2N, rubinetto con sfera pilota

Prodotto correlato a valvola di livello acqua costante (valvola FV), LB-2N, rubinetto con sfera pilota
Product complies with the performance standards of the Water Supply Act of Japan

[Features]
· Duplex type pilot ball tap comes standard with a constant water level valve (FV valve, nominal diameter of 200 or less), is connected to the constant water level valve main body, and controls the water level in a water tank.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LB2N-F2-20A

Codice componente
LB2N-F2-20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

126.68 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Rubinetto con sfera Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo principale Bronzo fuso JIS-CAC
Liquido applicabile Acqua Lato entrata connessione estremità G Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso 3/4B(20A)
Profilo leva Senza maniglia Rivestimento corpo principale N/A

Si trova sulla pagina di Prodotto correlato a valvola di livello acqua costante (valvola FV), LB-2N, rubinetto con sfera pilota, il codice articolo è il seguente: LB2N-F2-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LB2N-F2-20A.

Supporto tecnico