Valvola di controllo CS-3SSN (per acqua fredda / calda)

Valvola di controllo CS-3SSN (per acqua fredda / calda)
Spring-type for apartment buildings, houses, building facilities, etc. (low pressure loss, prevents water hammer)

[Features]
· For various water supply systems; prevents backflow using back pressure when the pressure of the supply water source decreases due to water supply cutoff, and for maintenance of a reliable and safe water supply.
· Spring style with a closing valve for back-flow prevention during a water outage; prevents water hammering, delivering excellent safety.
· Valve body includes a synthetic rubber disk.
· Usable with warm water up to 90°C.
· Water can be supplied with low pressure loss.
· Pipe end cores are used for connectors, as they are made of material that will not rust, thus preventing rust-colored water.
· The valve body employs a cartridge structure for easy maintenance.
· Noise is kept to 40 dB or below (at rated flow rate) while water is flowing, roughly the same level of noise produced by standard pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS3SSN-F-20A

Codice componente
CS3SSN-F-20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.74 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con molla Liquido applicabile Acqua Pressione nominale Senza standard
Materiale corpo EN CC491K Equiv. Lato entrata connessione estremità JIS Rc Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'ingresso 3/4B(20A)
Porta di uscita collegamento estremità JIS Rc Diametro nominale collegamento per filettatura porta d'uscita 3/4B(20A) Massima pressione applicabile(MPa) 1
Temperatura liquido(°C) 5~90

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo CS-3SSN (per acqua fredda / calda) , il codice articolo è il seguente: CS3SSN-F-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS3SSN-F-20A.

Supporto tecnico