Filtro KY-4, 4N

Filtro KY-4, 4N
[Features]
• A cast iron and bronze threaded Y-shaped strainer.
• Compact with large filtration area, it is suitable for use in automatic valve lines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KY4-G1-20A
KY4-G1-65A
KY4-G2-15A
KY4-G2-20A
KY4-G2-25A
KY4-G2-32A
KY4-G2-40A
KY4-G2-50A
KY4-G3-65A
KY4-G4-20A
KY4-G4-65A
KY4N-J1-20A
KY4N-J1-25A
KY4N-J1-32A
KY4N-J1-40A
KY4N-J1-50A
KY4N-J2-15A
KY4N-J2-20A
KY4N-J2-25A
KY4N-J2-32A
KY4N-J2-40A
KY4N-J2-50A
KY4N-J3-15A
KY4N-J3-20A
KY4N-J3-25A
KY4N-J3-32A
KY4N-J3-40A
KY4N-J3-50A
KY4N-J4-15A
KY4N-J4-20A
KY4N-J4-25A
KY4N-J4-32A
KY4N-J4-40A
KY4N-J4-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Lato mandata, diametro nominale filettatura Lato controllo, diametro nominale filettatura Rete Temperatura liquido
(°C)

46.28 €

1 10 giorni [Ghisa] FC3/4B(20A)3/4B(20A)Maglia 40184 o inf.

201.25 €

1 10 giorni [Ghisa] FC2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Maglia 40184 o inf.

69.61 €

1 8 giorni [Ghisa] FC1/2B(15A)1/2B(15A)Maglia 60184 o inf.

75.26 €

1 8 giorni [Ghisa] FC3/4B(20A)3/4B(20A)Maglia 60184 o inf.

95.56 €

1 8 giorni [Ghisa] FC1B(25A)1B(25A)Maglia 60184 o inf.

81.59 €

1 8 giorni [Ghisa] FC1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maglia 60184 o inf.

105.99 €

1 8 giorni [Ghisa] FC1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Maglia 60184 o inf.

132.64 €

1 8 giorni [Ghisa] FC2B(50A)2B(50A)Maglia 60184 o inf.

201.25 €

1 10 giorni [Ghisa] FC2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Maglia 80184 o inf.

46.28 €

1 10 giorni [Ghisa] FC3/4B(20A)3/4B(20A)Maglia 100184 o inf.

201.25 €

1 10 giorni [Ghisa] FC2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Maglia 100184 o inf.

86.83 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)Maglia 40220 o inf.

79.42 €

1 6 giorni EN CC491K Equiv.1B(25A)1B(25A)Maglia 40220 o inf.

119.92 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maglia 40220 o inf.

141.77 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Maglia 40220 o inf.

214.79 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.2B(50A)2B(50A)Maglia 40220 o inf.

75.49 €

1 8 giorni EN CC491K Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)Maglia 60220 o inf.

103.56 €

1 8 giorni EN CC491K Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)Maglia 60220 o inf.

88.90 €

1 8 giorni EN CC491K Equiv.1B(25A)1B(25A)Maglia 60220 o inf.

130.34 €

1 8 giorni EN CC491K Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maglia 60220 o inf.

152.55 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Maglia 60220 o inf.

250.42 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.2B(50A)2B(50A)Maglia 60220 o inf.

64.81 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)Maglia 80220 o inf.

86.83 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)Maglia 80220 o inf.

108.65 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1B(25A)1B(25A)Maglia 80220 o inf.

119.92 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maglia 80220 o inf.

141.77 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Maglia 80220 o inf.

214.79 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.2B(50A)2B(50A)Maglia 80220 o inf.

64.81 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)Maglia 100220 o inf.

86.83 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)Maglia 100220 o inf.

108.65 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1B(25A)1B(25A)Maglia 100220 o inf.

119.92 €

1 8 giorni EN CC491K Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maglia 100220 o inf.

142.20 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Maglia 100220 o inf.

214.79 €

1 10 giorni EN CC491K Equiv.2B(50A)2B(50A)Maglia 100220 o inf.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Profilo Tipo Y Lato mandata, collegamento terminale Filettatura JIS Rc
Lato mandata, collegamento terminale Filettatura JIS Rc Massima pressione applicabile(MPa) 1.0

Supporto tecnico