Filtro KY-6

Filtro KY-6
Compact strainer with large filtration area suitable for use in automatic valve lines.

[Features]
• A cast iron flange Y-shaped strainer.
• Compact with large filtration area suitable for use in automatic valve lines.
• KY-6CN is a rust-resistant nylon-coated product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KY6-G1-15A
KY6-G1-25A
KY6-G1-32A
KY6-G1-50A
KY6-G1-65A
KY6-G1-80A
KY6-G2-20A
KY6-G2-25A
KY6-G2-32A
KY6-G2-40A
KY6-G2-50A
KY6-G2-65A
KY6-G2-80A
KY6-G2-100A
KY6-G2-125A
KY6-G2-150A
KY6-G2-200A
KY6-G2-250A
KY6-G3-15A
KY6-G3-25A
KY6-G3-32A
KY6-G3-50A
KY6-G3-65A
KY6-G3-80A
KY6-G4-15A
KY6-G4-50A
KY6-G4-65A
KY6-G4-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, diametro nominale flangia Lato controllo, diametro nominale flangia Rete

97.28 €

1 10 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Maglia 40

121.88 €

1 10 giorni 1B(25A)1B(25A)Maglia 40

146.65 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maglia 40

203.75 €

1 10 giorni 2B(50A)2B(50A)Maglia 40

273.41 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Maglia 40

333.83 €

1 10 giorni 3B(80A)3B(80A)Maglia 40

94.37 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Maglia 60

137.73 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)Maglia 60

166.77 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maglia 60

194.63 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Maglia 60

215.65 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Maglia 60

309.50 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Maglia 60

377.21 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)Maglia 60

561.76 €

1 8 giorni 4B(100A)4B(100A)Maglia 60

667.50 €

1 10 giorni 5B(125A)5B(125A)Maglia 60

1,222.97 €

1 10 giorni 6B(150A)6B(150A)Maglia 60

2,771.02 €

1 10 giorni 8B(200A)8B(200A)Maglia 60

5,117.54 €

1 10 giorni 10B(250A)10B(250A)Maglia 60

97.28 €

1 10 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Maglia 80

121.88 €

1 10 giorni 1B(25A)1B(25A)Maglia 80

146.65 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Maglia 80

203.75 €

1 10 giorni 2B(50A)2B(50A)Maglia 80

273.41 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Maglia 80

333.83 €

1 10 giorni 3B(80A)3B(80A)Maglia 80

97.28 €

1 10 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Maglia 100

203.75 €

1 10 giorni 2B(50A)2B(50A)Maglia 100

273.41 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Maglia 100

320.02 €

1 10 giorni 3B(80A)3B(80A)Maglia 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Profilo Tipo Y Materiale corpo FC
Lato mandata, collegamento terminale Flangia RF JIS 10K Lato mandata, collegamento terminale Flangia RF JIS 10K Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Temperatura liquido(°C) 184 o inf.

Supporto tecnico