Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Volume getto (alla pressione atmosferica standard) (l/min) | Vite di montaggio nominale | Specifiche | Classificazione volume getto | Diam. orifizio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22.3 | R1/4 | Senza filtro | 223 | 2.5 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 24.7 | R1/4 | Senza filtro | 247 | 2.6 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 27.2 | R1/4 | Senza filtro | 272 | 2.7 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 29.7 | R1/4 | Senza filtro | 297 | 2.9 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 32.2 | R1/4 | Senza filtro | 322 | 3.0 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 37.1 | R1/4 | Senza filtro | 371 | 3.2 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 47 | R1/4 | Senza filtro | 470 | 3.6 | |
13.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.47 | R1/8 | Senza filtro | 25 | 0.8 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 3.09 | R1/8 | Con filtro | 31 | 0.9 | |
17.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.71 | R1/8 | Senza filtro | 37 | 1.0 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.33 | R1/8 | Senza filtro | 43 | 1.1 | |
13.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.94 | R1/8 | Senza filtro | 49 | 1.2 | |
13.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 5.56 | R1/8 | Senza filtro | 56 | 1.2 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 6.18 | R1/8 | Senza filtro | 62 | 1.3 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 6.8 | R1/8 | Senza filtro | 68 | 1.4 | |
13.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 7.42 | R1/8 | Senza filtro | 74 | 1.4 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 8.04 | R1/8 | Senza filtro | 80 | 1.5 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 8.66 | R1/8 | Senza filtro | 87 | 1.6 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 9.28 | R1/8 | Senza filtro | 93 | 1.6 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 9.89 | R1/8 | Senza filtro | 99 | 1.7 | |
17.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 11.1 | R1/8 | Senza filtro | 111 | 1.8 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12.4 | R1/8 | Senza filtro | 124 | 1.9 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13.6 | R1/8 | Senza filtro | 136 | 2.0 | |
17.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14.8 | R1/8 | Senza filtro | 148 | 2.0 | |
18.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16.1 | R1/8 | Senza filtro | 161 | 2.1 | |
13.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 17.3 | R1/8 | Senza filtro | 173 | 2.2 | |
13.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 18.6 | R1/8 | Senza filtro | 186 | 2.3 | |
13.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 19.8 | R1/8 | Senza filtro | 198 | 2.4 | |
12.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 21 | R1/8 | Senza filtro | 210 | 2.4 | |
50.56 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 56.9 | R3/8 | Senza filtro | 569 | 4.0 | |
50.56 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 89 | R3/8 | Senza filtro | 890 | 5.0 |
Loading...
Forma iniezione | Avanzamento diretto | Fluidi | Un fluido | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Un fluido | Liquido applicabile | Acqua | Pressione standard(MPa) | 3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Volume getto (alla pressione atmosferica standard)(l/min)
Vite di montaggio nominale
Specifiche
Classificazione volume getto
Diam. orifizio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali