Soffietti rotondi per unità carrello singole – serie YM

Soffietti rotondi per unità carrello singole – serie YM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
* This is delivered with the main body block and flange separated.

[Features]
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YM30
YM30-1/2
YM40
YM40-1/2
YM50
YM50-1/2
YM60A
YM60A-1/2
YM60B
YM60B-1/2
YM80
YM80-1/2
YM90
YM90-1/2
YM100
YM100-1/2
YM110
YM110-1/2
YM135
YM135-1/2
YM160
YM160-1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza nominale MAX
(mm)
Diametro esterno corpo applicabile
(φ)
Diametro interno corpo principale
(φ)

15.12 €

1 Stesso giorno

Stock

10753010

17.71 €

1 8 giorni 1037.53010

17.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10754018

18.41 €

1 8 giorni 1037.54018

33.04 €

1 8 giorni 10755030

11.40 €

1 Stesso giorno

Stock

1037.55030

42.31 €

1 8 giorni 10756040

25.68 €

1 8 giorni 1037.56040

42.59 €

1 8 giorni 101506030

26.07 €

1 8 giorni 10756030

46.30 €

1 8 giorni 101508050

16.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10758050

56.54 €

1 8 giorni 101509060

35.03 €

1 8 giorni 10759060

36.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015010070

22.31 €

1 Stesso giorno

Stock

107510070

76.46 €

1 8 giorni 1015011080

45.99 €

1 8 giorni 107511080

98.37 €

1 8 giorni 10150135105

52.96 €

1 8 giorni 1075135105

102.35 €

1 8 giorni 10150160120

54.54 €

1 8 giorni 1075160120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliuretano termoplastico (nero)

Supporto tecnico