Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-10 |
L-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Altezza libera Ho (mm) | Carico P1 (a 0.25h) (N) | Carico P1 (a 0.50h) (N) | Carico P3 (a 0.75h) (N/75%) | Spessore piastra t (mm) | Deflessione complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 5.2 | 0.7 | 88.26 | 155.93 | 209.86 | 0.4 | 0.3 | |
38.05 € 14.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 20.4 | 2.75 | 1304.28 | 2324.18 | 3157.74 | 1.6 | 1.15 |
Loading...
Carico applicato | Per carichi leggeri | Materiale | EN 1.1625 Equiv. | Deflessione δ | 0.75h (mm) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Altezza libera Ho(mm)
Carico P1 (a 0.25h)(N)
Carico P1 (a 0.50h)(N)
Carico P3 (a 0.75h)(N/75%)
Spessore piastra t(mm)
Deflessione complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali