Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JL04DD |
JL08DD |
JL16DD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
118.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 04(1/4B) | [1/4B] 04(1/4B) | |
140.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 08(1/2B) | [1/2B] 08(1/2B) | |
247.63 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 16(1B) | [1B] 16(1B) |
Loading...
Tipo raccordo | Snodo generico | Fluidi applicabili | Olio operativo minerale | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 20.5 | Velocità di rotazione ammessa(r.p.m) | 10 | Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Filettatura |
Con alloggiamento per lato flessibile (Tipo a vite) | Rc | Tipo di albero su lato macchina (Tipo a vite) | Rc | Materiale O-ring | NBR |
Materiale raccordo | Acciaio | Trattamento superficie | Zincatura · Cromatura |
Configura
Proprietà di base
Misura vite
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali