Supporto con specchio circolare cinematico

Supporto con specchio circolare cinematico
[Features]
· A three-point support type mirror holder.
· The sample is fixed using set screws and a pad (round and square types only).
· The set screw can be turned using a straight slot flathead screwdriver (not included). The round mirror holder is for circular optical devices. The tilt can be adjusted in the two axial directions.
· The square mirror holder if for square optical devices. The tilt can be adjusted in the two axial directions.
· The grooved mirror holder is for rectangular optical devices. The tilt can be adjusted in the two axial directions (square optical devices can also be used).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHA-50

Codice componente
MHA-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

171.55 €

1 16 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo rotondo Diametro elemento applicabile (profilo rotondo)(φ mm) 51 Altezza del supporto(mm) 35
Diametro effettivo(φ mm) 47 Metodo di spostamento preciso Vite di inclinazione M6P0,25 Dimensioni sezioni di attacco corpo principale φ12×60
Larghezza del supporto(mm) 70 Intervallo di spostamento a regolazione fine ±4°

Si trova sulla pagina di Supporto con specchio circolare cinematico, il codice articolo è il seguente: MHA-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHA-50.

Supporto tecnico