Tenda base per tavoli

Tenda base per tavoli
[Features]
· An assembly type simple darkroom.
· Uses a blackout curtain for a darkroom effect. The opening portion is double layered to prevent airflow within the room.
· There is a desktop type that turns each work space into a darkroom. Place on a surface plate, work desk, or other similar work space to turn the interior of it into a darkroom.
· Quotations are made separately for sizes other than those listed.
· Specify the necessary curtain width, depth, height, and entrance position, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BC-1108L

Codice componente
BC-1108L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,027.09 €

1 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza base(mm) 1100 Profondità base(mm) 800 Altezza(mm) 1000

Si trova sulla pagina di Tenda base per tavoli, il codice articolo è il seguente: BC-1108L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC-1108L.

Supporto tecnico