Supporto polarizzato

Supporto polarizzato
[Features]
· The POH-30, POH-50 hold polarizing plates and wave plates and is used for the adjustment of polarizing surfaces, etc.
· For devices such as Glan-Thompson prisms and wave plates with small external shapes, combine with an adapter for polarizer element holders.
· When the coarse movement clamp is loosened, it can move coarsely over 360°. When the coarse movement clamp is tightened, it can perform fine adjustments on the micrometer head.
· Since the scale ring moves independently, the zero point can be set to any angle.
· The C-301- (1) is a holder for holding cube type prisms. It does not include a tilt adjustment function, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

POH-50

Codice componente
POH-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

361.55 €

1 16 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro elemento applicabile (profilo rotondo)(φ mm) 50 Altezza del supporto(mm) 43.9 Diametro effettivo(φ mm) 46
Dimensioni sezioni di attacco corpo principale φ12×60 Intervallo di spostamento a regolazione fine ±4°

Si trova sulla pagina di Supporto polarizzato, il codice articolo è il seguente: POH-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POH-50.

Supporto tecnico