Anello chive

Anello chive
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A ring wrench that uses bits.
· Can be used with products that have slits in the press ring such as adapters, mirror holders, and lens holders.
· The MHZ-1 is a fixed bit type. The range of use for the MHZ-2 can be increased by changing the position of the bit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHZ-1

Codice componente
MHZ-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.01 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni applicabili (per profilo quadrato)(mm) 10~42 Tipo di fissaggio Metodo di fissaggio con punta

Si trova sulla pagina di Anello chive, il codice articolo è il seguente: MHZ-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHZ-1.

Supporto tecnico