Morsetto a croce montata

Morsetto a croce montata
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Used to retain holder shafts and poles orthogonally (at 90°) to each other.
· Available with three diameters; ø8 mm, 12 mm, and ø20 mm. Products are available combining different diameters.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF-8-8
CF-8-12
CF-12-20
CF-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero applicabile
(mm)
Dimensioni esterne
(mm)

38.73 €

19.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10φ8–φ8φ24,8×73

41.49 €

1 6 giorni 10φ8–φ12φ24,8×75

45.55 €

1 9 giorni 10φ12–φ20φ29,8×90

45.55 €

1 9 giorni 10φ20–φ20φ29,8×99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto Disponibile

Supporto tecnico