Supporto magnetico a leva

Supporto magnetico a leva
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A magnet stand that attaches using magnets.
· For switching attraction (magnetic force) between ON and OFF, rotate or slide the lever.
· The center section features M6 tapped holes and a single M16P1 tapped hole. These can be used for mounting a variety of stands.
· Stages can be mounted using the M2 or M4 tapped holes.
· The value of the attraction force is for a polished surface.

(i)Nota

  • Sono presenti alcuni errori nel contenuto del catalogo. Per i dettagli, vedere le informazioni sul prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM-45K
BM-65K
BM-90K
BM-125K-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura inferiore Dimensioni esterne
(mm)

134.36 €

1 6 giorni M6 profondità 845×45×20

154.97 €

1 Disponibile 6 giorni M16P1 profondità 865×65×20

262.56 €

1 Disponibile 6 giorni M16P1 profondità 690×90×20

347.26 €

1 9 giorni M16P1 profondità 8125×125×25

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico