Doppi anelli di compressione in ottone modello con blocco resistente (Rc-filettato giunto T L)

Doppi anelli di compressione in ottone modello con blocco resistente (Rc-filettato giunto T L)
Due to flareless design, connection is possible by simply inserting a tube and tightening the nut. No special flare tools or flame required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PDWTL-3A-R

Codice componente
PDWTL-3A-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

28.70 €

1 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordo ad anello Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Misura nominale 1(mm) 3 D.E. tubo applicabile 1(mm) 3 Tipo di filettatura di collegamento R
Misura nominale vite 1/8B(6A) Pressione di esercizio massima(MPa) 4.9 Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Temperatura d'esercizio massima(°C) 125

Si trova sulla pagina di Doppi anelli di compressione in ottone modello con blocco resistente (Rc-filettato giunto T L), il codice articolo è il seguente: PDWTL-3A-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PDWTL-3A-R.

Supporto tecnico