Piccole Valvole a sfera 1.96 Mpa in Ottone

Piccole Valvole a sfera 1.96 Mpa in Ottone
Easy to mount and operate in a confined space because it has a simple structure and can be opened and closed easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DBV-12B
DBV-12D
DBV-12E
DBV-12F
DBV-12H
DBV-12I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Valore Cv MAX

24.12 €

1 6 giorni 1/4B1/4B4031601.4

35.98 €

1 6 giorni 1/2B1/2B54.546905.0

49.46 €

1 6 giorni 3/4B3/4B61499010.1

76.00 €

1 6 giorni 1B1B75529017.5

104.17 €

1 6 giorni 1 1/2B1 1/2B846615035.3

169.58 €

1 6 giorni 2B2B1027215064.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.96 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Specifiche corpo principale Standard

Supporto tecnico