Ottone 4.9 Mpa Serie resistente Valvole d'interruzione a spillo

Ottone 4.9 Mpa Serie resistente Valvole d'interruzione a spillo
[Features]
· Compact, and is a no-bonnet type, and therefore free of .
· Opening and closing are eased by the low handle torque required due to a design that prioritizes operability.
▪ The needle -shaped stem allows for flow adjustment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PDS-15B-SH-R

Codice componente
PDS-15B-SH-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.54 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A sfera Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 1/4B Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 1/4B Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::150 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::4.9 Lunghezza L(mm) 5.0
Altezza h(mm) 71.0 Diam. maniglia D(Ø) 50 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Diam. orifizio(φmm) 6.5 Valore Cv MAX 0.55 Diametro apertura pannello(φ) 18.5
Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento(mm) 14.0 Spessore pannello T (Min)(mm) 2.0 Spessore pannello T (Max)(mm) 8.0
Specifiche corpo principale Standard

Si trova sulla pagina di Ottone 4.9 Mpa Serie resistente Valvole d'interruzione a spillo, il codice articolo è il seguente: PDS-15B-SH-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PDS-15B-SH-R.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico