Cinghia a sezione tonda Bancoran

Cinghia a sezione tonda Bancoran
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A belt that does not require joining and has excellent low temperature properties. Also easy to mount.

[Features]
· Incurs almost no hardening even at low temperatures (-20°C) to achieve smooth transmission.
· Limited decline in tensile strength (stress relaxation) as a result of bending or permanent elongation.
· The belt should normally be used at a 6% elongation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2X100
2X200
2X239
3X150
3X160
3X170
3X180
3X213
3X236
3X250
3X260
3X290
3X305
3X390
4X200
4X258
5X225
5X250
5X275
5X290
5X305
5X330
5X348
5X402
5X440
5X460
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro cinghia
(φ)
Lunghezza circonferenza cinghia L
(mm)
R minimo
(mm)

5.80 €

1 6 giorni 210016

6.27 €

1 6 giorni 220016

6.61 €

1 6 giorni 223916

7.08 €

1 6 giorni 315022

8.01 €

1 6 giorni 316022

8.01 €

1 6 giorni 317022

8.01 €

1 6 giorni 318022

8.36 €

1 6 giorni 321322

8.59 €

1 6 giorni 323622

8.59 €

1 6 giorni 325022

8.84 €

1 6 giorni 326022

8.84 €

1 6 giorni 329022

8.95 €

1 6 giorni 330522

10.22 €

1 6 giorni 339022

9.40 €

1 6 giorni 420028

10.22 €

1 6 giorni 425828

11.38 €

1 6 giorni 522536

11.38 €

1 6 giorni 525036

12.43 €

1 6 giorni 527536

12.56 €

1 6 giorni 529036

13.01 €

1 6 giorni 530536

13.37 €

1 6 giorni 533036

12.21 €

5.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

534836

14.75 €

1 6 giorni 540236

15.00 €

1 6 giorni 544036

15.94 €

1 6 giorni 546036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Specifica cinghia Profilo ad anello Colore cinghia Arancione
Temperatura termoresistente(°C) 70 Materiale cinghia Poliuretano

Supporto tecnico