Cinghia a sezione tonda Bancord #489

Cinghia a sezione tonda Bancord #489
Can be anchored at any length. Can also be used in three-dimensional complex application.

[Features]
· Heating can be applied to easily and securely join it so that the required belt length can be freely selected without worrying about the standard.
· Can be mounted without disassembling the machinery which allows for simplified management for tension adjustment, etc.
· Uses Bancoran (polyurethane) which has excellent abrasion resistance and tear resistance to provide exceptional mechanical properties.
· The Bancord® round belt has no orientation on the cross-sectional areas to achieve three-dimensional complex transmission such as multi-axis transmission or direction changes with the idler pulley.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W2X10
W2X20
W2.5X10
W2.5X20
W2.5X30
W3X10
W3X20
W3X30
W3.5X20
W3.5X30
W4X10
W5X10
W5X20
W5X30
W6X10
W6X30
W7X10
W7X20
W7X30
W8X20
W8X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro cinghia
(φ)
Lunghezza circonferenza cinghia L
(mm)
R minimo
(mm)

20.77 €

1 6 giorni 21000017

40.76 €

1 13 giorni 22000017

21.86 €

1 6 giorni 2.51000020.5

42.95 €

1 13 giorni 2.52000020.5

64.04 €

1 13 giorni 2.53000020.5

27.56 €

1 6 giorni 31000023

54.33 €

1 13 giorni 32000023

81.09 €

1 13 giorni 33000023

63.12 €

1 13 giorni 3.52000029

94.29 €

1 13 giorni 3.53000029

37.46 €

1 6 giorni 41000029

58.54 €

1 6 giorni 51000040

86.87 €

1 13 giorni 52000040

121.59 €

1 13 giorni 53000040

76.31 €

1 6 giorni 61000040

158.86 €

1 13 giorni 63000046

89.53 €

1 13 giorni 71000052

124.54 €

1 13 giorni 72000052

186.53 €

1 13 giorni 73000052

158.86 €

1 13 giorni 82000063

254.45 €

1 13 giorni 83000063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità aperta Specifica cinghia Alta tensione Colore cinghia Bianco
Temperatura termoresistente(°C) 50 Materiale cinghia Poliuretano

Supporto tecnico