Anelli di bloccaggio / acciaio inox, acciaio / due pezzi / B-C, B-S

Anelli di bloccaggio / acciaio inox, acciaio / due pezzi / B-C, B-S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Due to the separate structure bracket, it can be retrofitted to a shaft. Useful for mounting sensors when machinery is already assembled, as well as during remodeling or maintenance projects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B10C
B10S
B12C
B12S
B15C
B15S
B16C
B16S
B20C
B20S
B25C
B25S
B28C
B28S
B30C
B30S
B35C
B35S
B40C
B40S
B45C
B45S
B50C
B50S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. B Diametro esterno D Materiale Con o senza trattamento superficie Spessore piastra t
(mm)
Materiale Trattamento superficie

9.07 €

1 9 giorni 101039FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

11.97 €

1 9 giorni 101039Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

9.57 €

1 9 giorni 101241FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

13.54 €

1 9 giorni 101241Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

10.41 €

1 9 giorni 101544FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

15.00 €

1 9 giorni 101544Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

10.64 €

1 9 giorni 101644FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

15.84 €

1 9 giorni 101644Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

11.14 €

1 9 giorni 102048FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

17.40 €

1 9 giorni 102048Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

11.86 €

1 9 giorni 102553FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

18.88 €

1 9 giorni 102553Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

10.59 €

1 Disponibile 6 giorni 102858FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

20.43 €

1 6 giorni 102858Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

10.10 €

5.45 €

1 Stesso giorno

Stock

103058FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

20.43 €

1 9 giorni 103058Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

13.54 €

1 9 giorni 103563FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

22.25 €

1 6 giorni 103563Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

15.00 €

1 9 giorni 104068FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

23.45 €

1 9 giorni 104068Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

16.57 €

1 6 giorni 104579FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

25.77 €

1 9 giorni 104579Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

18.02 €

1 9 giorni 105086FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

27.51 €

1 9 giorni 105086Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Tipo separato Caratteristiche Standard Parete spessa Standard
Lavorazione superficie laterale NA Tipo di albero Albero cilindrico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico