Anelli di bloccaggio / acciaio inox, acciaio / due pezzi / foro quadruplo trasversale / B-CP4, B-SP4

Anelli di bloccaggio / acciaio inox, acciaio / due pezzi / foro quadruplo trasversale / B-CP4, B-SP4
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Due to the separate structure bracket, it can be retrofitted to a shaft. Useful for mounting sensors when machinery is already assembled, as well as during remodeling or maintenance projects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B10CP4
B10SP4
B12CP4
B12SP4
B15CP4
B15SP4
B16CP4
B16SP4
B20CP4
B20SP4
B25CP4
B25SP4
B28CP4
B28SP4
B30CP4
B30SP4
B35CP4
B35SP4
B40CP4
B45CP4
B45SP4
B50CP4
B50SP4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. B Diametro esterno D Materiale Con o senza trattamento superficie Spessore piastra t
(mm)
Materiale Trattamento superficie

10.78 €

1 10 giorni 101039FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

15.19 €

1 10 giorni 101039Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

11.28 €

1 9 giorni 101241FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

13.92 €

6.54 €

1 Stesso giorno

Stock

101241Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

12.01 €

1 10 giorni 101544FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

18.24 €

1 10 giorni 101544Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

12.25 €

1 10 giorni 101644FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

19.11 €

1 10 giorni 101644Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

12.75 €

1 10 giorni 102048FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

20.68 €

1 6 giorni 102048Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

13.77 €

1 10 giorni 102553FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

22.35 €

1 10 giorni 102553Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

14.08 €

1 6 giorni 102858FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

23.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102858Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

14.08 €

1 10 giorni 103058FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

23.75 €

1 10 giorni 103058Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

15.52 €

1 10 giorni 103563FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

25.33 €

1 10 giorni 103563Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

13.04 €

6.65 €

1 Stesso giorno

Stock

104068FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

18.24 €

1 10 giorni 104579FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

25.33 €

11.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104579Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

19.95 €

1 6 giorni 105086FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

30.87 €

1 6 giorni 105086Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Tipo separato Caratteristiche Con foro di montaggio laterale Parete spessa Standard
Lavorazione superficie laterale 4 fori Tipo di albero Albero cilindrico

Supporto tecnico