Anelli di bloccaggio / flangia / acciaio inox, acciaio / due pezzi / BFC, BFS

Anelli di bloccaggio / flangia / acciaio inox, acciaio / due pezzi / BFC, BFS
Due to the separate structure bracket, it can be retrofitted to a shaft. Useful for mounting sensors when machinery is already assembled, as well as during remodeling or maintenance projects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BF10C
BF10S
BF12C
BF12S
BF15C
BF15S
BF16C
BF16S
BF20C
BF20S
BF25C
BF25S
BF28C
BF28S
BF30C
BF30S
BF35C
BF35S
BF40C
BF40S
BF45C
BF45S
BF50C
BF50S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. B Diametro esterno D Materiale Con o senza trattamento superficie Spessore piastra t
(mm)
Materiale Trattamento superficie

10.64 €

1 9 giorni 101034.5FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

13.54 €

1 9 giorni 101034.5Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

11.14 €

1 9 giorni 101235.5FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

15.00 €

1 9 giorni 101235.5Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

11.86 €

1 9 giorni 101542FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

16.57 €

1 9 giorni 101542Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

12.09 €

1 6 giorni 101642FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

17.65 €

1 9 giorni 101642Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

12.59 €

1 9 giorni 102049FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

18.88 €

1 9 giorni 102049Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

13.41 €

1 9 giorni 102551.5FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

20.87 €

1 9 giorni 102551.5Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

14.53 €

1 9 giorni 102859FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

21.88 €

1 9 giorni 102859Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

13.91 €

1 9 giorni 103059FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

21.88 €

1 9 giorni 103059Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

15.75 €

1 9 giorni 103566.5FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

24.21 €

1 6 giorni 103566.5Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

17.40 €

1 9 giorni 104069FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

25.85 €

1 6 giorni 104069Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

19.25 €

1 6 giorni 104579.5FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

27.81 €

1 6 giorni 104579.5Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

21.07 €

1 6 giorni 105083FerroTrattamento superficie2.6EN 1.0330 Equiv.Ossido nero

28.03 €

1 9 giorni 105083Acciaio inoxSenza trattamento superficie2.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Tipo separato Caratteristiche Con foro di montaggio laterale Parete spessa Standard
Lavorazione superficie laterale Vite con 4 fori Tipo di albero Albero cilindrico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico