Piastra terminale modello 2 fori

Piastra terminale modello 2 fori
  • In Offerta
[Caratteristiche] Una piastra terminale con 2 cerchi e uno spessore da 3 a 6 mm, disponibile in 2 tipi di materiale: ferro e acciaio inox. [Applicazioni] Può essere utilizzata come supporto per ingranaggi e cuscinetti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPB2504
EPB2504S
EPB2804
EPB2804S
EPB3004
EPB3004S
EPB3204
EPB3204S
EPB3504
EPB3504S
EPB3806
EPB3806S
EPB4006
EPB4006S
EPB4506
EPB4506S
EPB5008
EPB5008S
EPB5508
EPB6010
EPB6510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Diametro interno
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Spessore T
(mm)

3.25 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero4.5253

5.82 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.5253

3.44 €

2.17 €

1 Stesso giorno

Stock

10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero4.5283

6.13 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.5283

4.67 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero4.5304

6.88 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.5304

4.67 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero4.5324

7.84 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.5324

5.29 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero4.5355

8.48 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4.5355

5.29 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero6.6385

9.45 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6.6385

5.29 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero6.6405

9.45 €

1 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6.6405

6.21 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero6.6455

11.02 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6.6455

7.07 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero9505

12.62 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA9505

9.03 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero9556

9.45 €

1 6 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero11606

10.83 €

1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero11656

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico