Supporto tubo aria dritto modello 2

Supporto tubo aria dritto modello 2
Mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes are standardized. Layout is less cluttered for easier maintenance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CLFU100
CLFU150
CLFU200
CLFU250
CLFU300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza parte in gomma
(mm)
Larghezza
(mm)

15.31 €

1 10 giorni 10100145

17.99 €

1 10 giorni 10150195

20.57 €

1 10 giorni 10200245

22.77 €

1 10 giorni 10250295

25.33 €

1 10 giorni 10300345

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Staffa Materiale corpo principale Alluminio (EN AW-6063-T5 Equiv.)
Materiale parte in gomma EPDM (Gomma etilene-propilene) Profondità(mm) 40 Altezza(mm) 33
Spessore piastra(mm) 4

Supporto tecnico