Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CLFD100 |
CLFD150 |
CLFD200 |
CLFD250 |
CLFD300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza parte in gomma (mm) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | 145 | ||
17.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 150 | 195 | ||
20.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 200 | 245 | ||
22.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | 250 | 295 | ||
25.33 € | 1 | 10 giorni | 10 | 300 | 345 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Staffa | Materiale corpo principale | Alluminio (EN AW-6063-T5 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale parte in gomma | EPDM (Gomma etilene-propilene) | Profondità(mm) | 40 | Altezza(mm) | 33 |
Spessore piastra(mm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza parte in gomma(mm)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali