Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Misura bullone di regolazione | Lunghezza L (mm) | Altezza h (mm) | Spessore (mm) | Misura filettatura di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 22 | 20 | 6 | M3 | ||
10.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M4 | 22 | 20 | 6 | M3 | |
18.47 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 25 | 23 | 9 | M4 | ||
11.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M5 | 25 | 23 | 9 | M4 | ||
22.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 32 | 27 | 9 | M5 | ||
13.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M6 | 32 | 27 | 9 | M5 | ||
16.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M8 | 38 | 31 | 12 | M6 | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M10 | 44 | 40 | 16 | M8 | ||
18.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 25 | 10 | 10 | M3 | ||
12.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M4 | 25 | 10 | 10 | M3 | ||
19.72 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 30 | 12 | 12 | M4 | ||
12.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M5 | 30 | 12 | 12 | M4 | ||
24.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 35 | 14 | 14 | M5 | ||
15.05 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M6 | 35 | 14 | 14 | M5 | ||
17.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M8 | 43 | 18 | 18 | M6 | ||
20.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M10 | 50 | 22 | 22 | M8 | ||
18.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
12.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
20.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
12.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
24.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
15.55 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
17.02 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M8 | 57 | 22 | 22 | M8 | ||
19.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M10 | 69 | 26 | 26 | M10 | ||
17.76 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
12.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
18.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
12.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
23.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
13.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
14.58 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M8 | 57 | 22 | 22 | M8 | ||
17.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | M10 | 69 | 26 | 26 | M10 | ||
18.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M4 | 32 | 20 | 12 | M4 | ||
17.02 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M4 | 32 | 20 | 12 | M4 | ||
20.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M5 | 38 | 23 | 14 | M5 | ||
17.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M5 | 38 | 23 | 14 | M5 | ||
22.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M6 | 44 | 27 | 16 | M6 | ||
19.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M6 | 44 | 27 | 16 | M6 | ||
26.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M8 | 57 | 34 | 22 | M8 | ||
37.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M10 | 64 | 41 | 26 | M10 | ||
20.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M4 | 38 | 12 | 12 | M4 | ||
23.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M5 | 44 | 14 | 14 | M5 | ||
30.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M6 | 50 | 16 | 16 | M6 | ||
40.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M8 | 63 | 22 | 22 | M8 | ||
58.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN 1.1158 Equiv. | Ossido nero | M10 | 75 | 26 | 26 | M10 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura bullone di regolazione
Lunghezza L(mm)
Altezza h(mm)
Spessore(mm)
Misura filettatura di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali