Set di basi (Modello Push-Pull)

Set di basi (Modello Push-Pull)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Push / pull type is a positioning set base with back and forth movement with adjustment bolt. New style base collar. Push / pull adjustment possible with standard bolts. Contributes to cost savings compared with previous models requiring specialist threads. (Patented).
· Set base for easy adjustment. 3 types of product groups are available, including push/pull type with patented base collar construction. Useful for positioning of motor bases, tooling dies, and adjustment of belt tension, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BLA04D12S
BLA04D12Z
BLA05D13S
BLA05D13Z
BLA06D14S
BLA06D14Z
BLA08D16Z
BLA10D20Z
BLB04D06S
BLB04D06Z
BLB05D07S
BLB05D07Z
BLB06D07S
BLB06D07Z
BLB08D09Z
BLB10D11Z
BLC04D12Z
BLC05D13Z
BLC06D14Z
BLC08D16Z
BLC10D20Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Misura bullone di regolazione Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Spessore
(mm)
Misura filettatura di montaggio

24.87 €

1 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM422236M3

18.61 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM422236M3

25.13 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM525259M4

18.91 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM525259M4

29.89 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM632289M5

20.98 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM632289M5

23.98 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM8383212M6

30.58 €

1 6 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM10444016M8

25.58 €

1 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM4251313M3

18.81 €

1 6 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM4251313M3

20.78 €

11.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM5301414M4

15.30 €

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM5301414M4

31.22 €

1 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM6351515M5

22.78 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM6351515M5

20.63 €

11.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM8431818M6

30.28 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM10502222M8

23.61 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM4222312M3

23.98 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM5252516M4

27.05 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM6322819M5

30.22 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM8383222M6

36.94 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM10444030M8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico