Basi di supporto (Modello Mixed)

Basi di supporto (Modello Mixed)
[Features]
· Set base with easy positioning and adjustment.
· Parallel type with 2 bolts for position adjustment and securing.
· Special thread not required

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCA04N12S
BCA04N12Z
BCA05N13S
BCA05N13Z
BCA06N14S
BCA06N14Z
BCA08N16Z
BCA10N20Z
BCB04N06S
BCB04N06Z
BCB05N07S
BCB05N07Z
BCB06N07S
BCB06N07Z
BCB08N09Z
BCB10N11Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Misura bullone di regolazione Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Spessore
(mm)
Misura filettatura di montaggio

26.67 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM422236M3

19.84 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM422236M3

26.81 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM525259M4

20.07 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM525259M4

31.23 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM632289M5

22.64 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM632289M5

25.82 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM8383212M6

31.57 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM10444016M8

27.59 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM4351313M3

20.95 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM4351313M3

28.38 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM5441414M4

21.26 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM5441414M4

32.54 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NAM6531515M5

23.98 €

1 6 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM6531515M5

28.15 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM8651818M6

33.99 €

1 10 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroM10752222M8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico