Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Tipo | Dimensioni parte inferiore | Altezza (mm) | Diametro interno (φ) | Misura vite M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo stazionario | φ80 | 25 | - | - | ||
28.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo ancoraggio | φ80 | 25 | 13 | - | ||
34.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo ancoraggio | φ80 | 25 | 20 | - | ||
28.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Con serraggio | φ80 | 25 | - | 10×1,5 | ||
33.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo stazionario | φ100 | 35 | - | - | ||
37.82 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo ancoraggio | φ100 | 35 | 13 | - | ||
39.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo ancoraggio | φ100 | 35 | 20 | - | ||
39.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Con serraggio | φ100 | 35 | - | 10×1,5 | ||
39.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo stazionario | φ100 | 45 | - | - | ||
41.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo ancoraggio | φ100 | 45 | 13 | - | ||
42.93 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo ancoraggio | φ100 | 45 | 20 | - | ||
43.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Tipo ancoraggio | φ100 | 45 | 24 | - | ||
41.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | EN-JL 1040 Equiv. | Cromatura decorativa | Con serraggio | φ100 | 45 | - | 10×1,5 | ||
77.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | Tipo stazionario | φ80 | 30 | - | - | ||
73.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | Tipo ancoraggio | φ80 | 30 | 13 | - | ||
79.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | Con serraggio | φ80 | 30 | - | 10×1,5 | ||
107.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | Tipo stazionario | φ100 | 40 | - | - | ||
104.41 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | Tipo ancoraggio | φ100 | 40 | 13 | - | ||
98.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | Con serraggio | φ100 | 40 | - | 10×1,5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Dimensioni parte inferiore
Altezza(mm)
Diametro interno(φ)
Misura vite M
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali