Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
0.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
0.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
0.48 € | 100 | 15 giorni | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
2.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | |
0.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||
0.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | ||
0.85 € 0.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | |
0.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||
0.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
0.85 € 0.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | |
0.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | ||
0.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
0.85 € 0.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | |
0.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | ||
0.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 15 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | ||
0.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | |
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 14 | 20 | 1 | ||
0.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 14 | 16 | 10 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 14 | 16 | 20 | 1 | ||
0.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | |
0.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | ||
0.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | |
0.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | ||
0.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | |
0.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 18 | 25 | 1 | ||
0.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | |
0.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | ||
0.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | ||
0.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | ||
0.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 25 | 30 | 1.5 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 28 | 20 | 1.5 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | |
1.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 28 | 30 | 1.5 | |
2.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 28 | 32 | 20 | 2 | |
1.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 28 | 32 | 25 | 2 | |
1.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 28 | 32 | 30 | 2 | |
1.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 34 | 20 | 2 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 34 | 40 | 2 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Base di resina | Poliossimetilene (POM) contenente olio (resina acetalica contenente olio) | Ambiente | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 2.45 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 17.5 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.85 | Diametro interno alloggiamento Tolleranza montaggio | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::+80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali