Piastra di scorrimento Daidyne DDK05

Piastra di scorrimento Daidyne DDK05
A "completely oil free" and "lead-free" plate type environmentally-friendly bearing that operates without any need for lubricant whatsoever. The DDK05 offers low-frictional characteristics due to the use of polytetrafluoroethylene (PTFE) and special filler together with the strength and dimensional stability of a metal backing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K5P100
K5P150
K5P200
K5P250
K5P300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore
(mm)

65.22 €

1 6 giorni 101

82.17 €

1 6 giorni 101.5

96.67 €

1 6 giorni 102

118.00 €

1 6 giorni 102.5

91.14 €

1 66 giorni 103.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Piastra scorrevole Materiale Base di resina Materiale plastico Politetrafluoroetilene
Lubrificazione Senza olio

Supporto tecnico