ruote con piastra piana 420R / 420GRP diametro ruota 25-75 mm

ruote con piastra piana 420R / 420GRP diametro ruota 25-75 mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A standard fixed type caster that can be used together with swivel type casters 420G/415G. Highest production volume and used for a wide range of applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
420GRP-C65
420GRP-C75
420GRP-MC65
420GRP-MC75
420GRP-N65
420GRP-N75
420GRP-R65
420GRP-R75
420GRP-UR65
420GRP-UR75
420R-C25
420R-C32
420R-C38
420R-C50
420R-C65
420R-C75
420R-MC38
420R-MC50
420R-MC65
420R-MC75
420R-N25
420R-N32
420R-N38
420R-N50
420R-N65
420R-N75
420R-R50
420R-R65
420R-R75
420R-UR25
420R-UR32
420R-UR38
420R-UR50
420R-UR65
420R-UR75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

15.41 €

1 11 giorni 8035.01~80.0060Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo5542706065258.8GRPCRotella in fusione integrata

18.43 €

1 11 giorni 9035.01~80.0070Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo5542706075258.8GRPCRotella in fusione integrata

25.35 €

1 11 giorni 8035.01~80.0060[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo5542706065258.8GRPMCRotella integrata in nylon MC

31.78 €

1 11 giorni 9035.01~80.0070[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo5542706075258.8GRPMCRotella integrata in nylon MC

6.99 €

1 6 giorni 8035.01~80.0055[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo5542706065258.8GRPNRotella integrata in nylon

7.53 €

1 11 giorni 9035.01~80.0065[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo5542706075258.8GRPNRotella integrata in nylon

9.32 €

1 11 giorni 8035.01~80.0040Gomma-Foro rotondo5542706065278.8GRPRRotella in nylon rivestita in gomma

11.24 €

1 6 giorni 9035.01~80.0050Gomma-Foro rotondo5542706075278.8GRPRRotella in nylon rivestita in gomma

11.81 €

1 Disponibile 11 giorni 8035.01~80.0055uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro rotondo5542706065278.8GRPURRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

12.98 €

1 6 giorni 9035.01~80.0065uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro rotondo5542706075278.8GRPURRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

2.07 €

0.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35~35.0012Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddoFori rotondi (Due fori)29-371825124.2RCRotella in fusione integrata

3.44 €

1.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42~35.0020Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddoFori rotondi (Due fori)29-362032144.2RCRotella in fusione integrata

4.56 €

2.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50~35.0030Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo3615462538175.3RCRotella in fusione integrata

9.12 €

1 6 giorni 6535.01~80.0040Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo4525584050216.5RCRotella in fusione integrata

14.41 €

1 11 giorni 8035.01~80.0060Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo5528704765258.8RCRotella in fusione integrata

18.00 €

1 13 giorni 9035.01~80.0070Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo5528704775258.8RCRotella in fusione integrata

15.58 €

1 11 giorni 50~35.0030[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo3615462538175.3RMCRotella integrata in nylon MC

18.72 €

1 6 giorni 6535.01~80.0040[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo4525584050206.5RMCRotella integrata in nylon MC

25.01 €

1 11 giorni 8035.01~80.0060[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo5528704765258.8RMCRotella integrata in nylon MC

32.00 €

1 6 giorni 9035.01~80.0070[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo5528704775258.8RMCRotella integrata in nylon MC

1.70 €

1 6 giorni 35~35.0010[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Fori rotondi (Due fori)29-371825124.2RNRotella integrata in nylon

1.80 €

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42~35.0018[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Fori rotondi (Due fori)29-362032144.2RNRotella integrata in nylon

2.21 €

1.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50~35.0028[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo3615462538165.3RNRotella integrata in nylon

3.45 €

2.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6535.01~80.0038[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo4525584050216.5RNRotella integrata in nylon

5.51 €

1 6 giorni 8035.01~80.0055[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo5528704765258.8RNRotella integrata in nylon

6.12 €

1 6 giorni 9035.01~80.0065[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo5528704775258.8RNRotella integrata in nylon

4.17 €

2.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

65~35.0030Gomma-Foro rotondo4525584050206.5RRRotella in nylon rivestita in gomma

6.82 €

3.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8035.01~80.0040Gomma-Foro rotondo5528704765278.8RRRotella in nylon rivestita in gomma

8.67 €

5.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9035.01~80.0050Gomma-Foro rotondo5528704775278.8RRRotella in nylon rivestita in gomma

2.10 €

1.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35~35.0010uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Fori rotondi (Due fori)29-371825124.2RURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

2.21 €

0.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42~35.0018uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Fori rotondi (Due fori)29-362032144.2RURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

2.95 €

1.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50~35.0028uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro rotondo3615462538165.3RURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

5.71 €

3.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6535.01~80.0038uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro rotondo4525584050216.5RURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

9.48 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8035.01~80.0055uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro rotondo5528704765278.8RURRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

10.91 €

4.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9035.01~80.0065uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro rotondo5528704775278.8RURRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente Orientabile/fissa Tipo fisso

Supporto tecnico