ruote con piastra piana 420E / 415E diametro ruota 40-75mm

ruote con piastra piana 420E / 415E diametro ruota 40-75mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A chrome-plated caster ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use. Widely used for office equipment, furniture, indoor transport carts, lightweight racks, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
415E-MC40
415E-MC50
415E-MC65
415E-MC75
415E-N40
415E-N50
415E-N65
415E-N75
415E-PR65
415E-PR75
415E-R50
415E-R65
415E-R75
415E-UR40
415E-UR50
415E-UR65
415E-UR75
420E-MC40
420E-MC50
420E-MC65
420E-MC75
420E-N40
420E-N50
420E-N65
420E-N75
420E-PR65
420E-PR75
420E-R50
420E-R65
420E-R75
420E-UR40
420E-UR50
420E-UR65
420E-UR75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

19.87 €

1 Disponibile 11 giorni 58~35.00Con finecorsa di scorrimento30[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)402051314017515.520.0MCRotella integrata in nylon MC

22.52 €

1 Disponibile 6 giorni 6535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870425020586.521.0MCRotella integrata in nylon MC

26.60 €

1 Disponibile 11 giorni 8235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870426520626.524.0MCRotella integrata in nylon MC

31.33 €

1 6 giorni 9235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870427520686.529.0MCRotella integrata in nylon MC

5.42 €

3.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

58~35.00Con finecorsa di scorrimento30[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)402051314016515.520.0NRotella integrata in nylon

8.99 €

2.97 €

1 Stesso giorno

Stock

6535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870425021586.521.0NRotella integrata in nylon

10.07 €

1 6 giorni 8235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870426521626.524.0NRotella integrata in nylon

11.80 €

6.02 €

1 Stesso giorno

Stock

9235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870427521686.529.0NRotella integrata in nylon

13.60 €

1 11 giorni 82~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-562870426520626.524.0PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

14.33 €

1 Disponibile 6 giorni 9235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-562870427521686.529.0PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

7.80 €

4.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

65~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-562870425020586.521.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

12.83 €

6.67 €

1 Stesso giorno

Stock

82~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-562870426521626.524.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

14.68 €

7.63 €

1 Stesso giorno

Stock

9235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-562870427521686.529.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

6.05 €

3.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

58~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)402051314016515.520.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

11.78 €

5.89 €

1 Stesso giorno

Stock

6535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)562870425021586.521.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

12.87 €

1 Disponibile 11 giorni 8235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)562870426521626.524.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

13.16 €

7.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)562870427521686.529.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

18.67 €

1 Disponibile 11 giorni 58~35.00NA30[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)402051314017415.520.0MCRotella integrata in nylon MC

21.02 €

1 Disponibile 11 giorni 6535.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870425020476.521.0MCRotella integrata in nylon MC

25.12 €

1 Disponibile 11 giorni 8235.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870426520586.524.0MCRotella integrata in nylon MC

31.43 €

1 11 giorni 9235.01~80.00NA50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870427520686.529.0MCRotella integrata in nylon MC

4.22 €

2.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

58~35.00NA30[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)402051314016415.520.0NRotella integrata in nylon

6.88 €

1 6 giorni 6535.01~80.00NA40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870425021476.521.0NRotella integrata in nylon

8.62 €

1 13 giorni 8235.01~80.00NA40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870426521586.524.0NRotella integrata in nylon

9.63 €

1 6 giorni 9235.01~80.00NA50[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)562870427521686.529.0NRotella integrata in nylon

12.64 €

1 11 giorni 82~35.00NA30Gomma-562870426520586.524.0PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

13.68 €

1 11 giorni 9235.01~80.00NA40Gomma-562870427521686.529.0PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

8.62 €

4.48 €

1 Stesso giorno

Stock

65~35.00NA30Gomma-562870425020476.521.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

10.47 €

1 6 giorni 82~35.00NA30Gomma-562870426521586.524.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

13.09 €

4.32 €

1 Stesso giorno

Stock

9235.01~80.00NA40Gomma-562870427521686.529.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

5.06 €

2.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

58~35.00NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)402051314016415.520.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

10.27 €

5.03 €

1 Stesso giorno

Stock

6535.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)562870425021476.521.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

11.67 €

1 Disponibile 11 giorni 8235.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)562870426521586.524.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

12.46 €

1 Disponibile 6 giorni 9235.01~80.00NA50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)562870427521686.529.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico leggero (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente E

Supporto tecnico