ruote con piastra piana 420YS / 413YS diametro ruota 100-150 mm

ruote con piastra piana 420YS / 413YS diametro ruota 100-150 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Applying heat treatment to special steel has resulted in a longer life, a lighter weight and enhanced strength.
· Furthermore, the product features light swiveling performance that overturns common sense regarding industrial casters, and also features lighter handling.
· A high grade caster made from carefully selected materials with a fine finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
413YS-FR100
413YS-FR125
413YS-FR150
413YS-MCB100
413YS-MCB125
413YS-MCB150
413YS-NRB100
413YS-NRB125
413YS-NRB150
413YS-RBB100
413YS-RBB125
413YS-RBB150
413YS-UB100
413YS-UB125
413YS-UB150
413YS-UBB100
413YS-UBB125
413YS-UBB150
420YS-FR100
420YS-FR125
420YS-FR150
420YS-MCB100
420YS-MCB125
420YS-MCB150
420YS-NRB100
420YS-NRB125
420YS-NRB150
420YS-RBB100
420YS-RBB125
420YS-RBB150
420YS-UB100
420YS-UB125
420YS-UB150
420YS-UBB100
420YS-UBB125
420YS-UBB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

40.07 €

1 6 giorni 13280.01~140.00Con finecorsa di scorrimento130Gomma-68(71)68(71)9090100309135FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

53.10 €

1 6 giorni 168140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Gomma-75(80)75(80)1021021253810438FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

55.60 €

1 6 giorni 190140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento170Gomma-75(80)75(80)1021021503811841FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

75.74 €

1 11 giorni 132140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)9090100339135MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

102.66 €

1 Disponibile 11 giorni 168140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021254310438MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

120.37 €

1 Disponibile 11 giorni 190220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento230[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021504311841MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

43.39 €

1 Disponibile 6 giorni 132140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)9090100299135NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

55.28 €

1 11 giorni 168140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento200[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021253510438NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

60.58 €

1 6 giorni 190220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento230[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021503511841NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

45.35 €

1 Disponibile 6 giorni 132140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Gomma-68(71)68(71)9090100329135RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

63.45 €

1 Disponibile 11 giorni 168140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento200Gomma-75(80)75(80)1021021253810438RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

73.45 €

1 Disponibile 6 giorni 190220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento230Gomma-75(80)75(80)1021021504011841RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

43.29 €

1 Disponibile 6 giorni 132140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)68(71)68(71)9090100329135UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

65.80 €

1 Disponibile 6 giorni 168140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021253810438UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

77.64 €

1 11 giorni 190220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento230uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021503811841UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

54.54 €

1 Disponibile 11 giorni 132140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)68(71)68(71)9090100329135UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

74.91 €

1 11 giorni 168140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021253810438UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

89.45 €

1 6 giorni 190220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento230uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021504011841UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

33.88 €

1 6 giorni 13280.01~140.00NA130Gomma-68(71)68(71)9090100308635FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

47.63 €

1 11 giorni 168140.01~220.00NA160Gomma-75(80)75(80)1021021253810238FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

52.97 €

1 Disponibile 6 giorni 190140.01~220.00NA170Gomma-75(80)75(80)1021021503811841FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

64.41 €

1 Disponibile 11 giorni 132140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)9090100338635MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

96.79 €

1 Disponibile 11 giorni 168140.01~220.00NA200[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021254310238MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

113.51 €

1 Disponibile 11 giorni 190220.01~320.00NA230[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021504311841MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

31.31 €

1 Disponibile 6 giorni 132140.01~220.00NA160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)9090100298635NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

49.11 €

1 Disponibile 6 giorni 168140.01~220.00NA200[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021253510238NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

57.27 €

1 11 giorni 190220.01~320.00NA230[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021503511841NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

38.87 €

1 Disponibile 6 giorni 132140.01~220.00NA160Gomma-68(71)68(71)9090100328635RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

55.98 €

1 Disponibile 11 giorni 168140.01~220.00NA200Gomma-75(80)75(80)1021021253810238RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

66.18 €

1 Disponibile 11 giorni 190220.01~320.00NA230Gomma-75(80)75(80)1021021504011841RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

40.06 €

1 Disponibile 6 giorni 132140.01~220.00NA160uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)68(71)68(71)9090100328635UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

59.63 €

1 Disponibile 6 giorni 168140.01~220.00NA200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021253810238UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

71.37 €

1 Disponibile 6 giorni 190220.01~320.00NA230uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021503811841UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

48.93 €

1 Disponibile 11 giorni 132140.01~220.00NA160uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)68(71)68(71)9090100328635UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

68.29 €

1 11 giorni 168140.01~220.00NA200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021253810238UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

80.87 €

1 11 giorni 190220.01~320.00NA230uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021504011841UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente YS

Supporto tecnico