Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.89 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 86 | 35 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
66.32 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 102 | 38 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
82.07 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
46.37 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
64.10 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
77.36 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
65.78 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 86 | 35 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
97.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 102 | 38 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
116.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
29.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
46.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
53.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
36.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 86 | 35 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
50.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
61.75 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
76.38 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
118.10 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
32.38 € 17.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
48.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
53.29 € 27.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
37.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
54.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
63.26 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
74.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 199 | 80.01~140.00 | NA | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
50.82 € | 1 | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
76.33 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
85.12 € 43.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | |
36.32 € | 1 | 15 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
53.27 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
62.64 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
39.60 € | 1 | 9 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
56.64 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
67.97 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
54.42 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 91 | 35 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | |
76.80 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 104 | 38 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
94.09 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
49.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
71.06 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
84.52 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
74.37 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 91 | 35 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
108.20 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 104 | 38 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
90.20 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
33.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
53.47 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
61.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
42.45 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 91 | 35 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
57.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
66.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
54.78 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
82.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
89.18 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
37.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
51.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
65.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
39.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
62.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
71.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
47.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | S |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali