ruote con piastra piana 420J / 413J diametro ruota 100-150 mm

ruote con piastra piana 420J / 413J diametro ruota 100-150 mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A tough, large caster that has high load resistance and that turns smoothly.
· Widely used for the transport of large machines and heavy objects.
· Total lock.
· Total lock is a stopper mechanism that can lock the swivel and rotation of the wheel simultaneously.
· Free.
· The swivel part and rotation of the wheel are free.
· Locked.
· The swivel part and rotation of the wheel are locked.
· 413J employs the total lock mechanism.
· The wheel includes a radial ball bearing.
· Products with a left-side lever are also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
413J-RBB100
413J-RBB125
413J-RBB150
413J-UBB100
413J-UBB150
420J-RBB100
420J-RBB125
420J-RBB150
420J-UBB100
420J-UBB125
420J-UBB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

46.27 €

1 6 giorni 14080.01~140.00Ruota con blocco totale140Gomma-70(80)70(80)100100100329735RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

60.91 €

1 6 giorni 174140.01~220.00Ruota con blocco totale200Gomma-80(90)80(90)1101101253811038RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

69.13 €

1 Disponibile 6 giorni 199140.01~220.00Ruota con blocco totale220Gomma-90(100)90(100)1201201504011841RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

57.61 €

1 Disponibile 6 giorni 14080.01~140.00Ruota con blocco totale140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)70(80)70(80)100100100329735UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

94.04 €

1 Disponibile 6 giorni 199140.01~220.00Ruota con blocco totale220uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)90(100)90(100)1201201504011841UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

35.23 €

10.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14080.01~140.00NA140Gomma-70(80)70(80)100100100328635RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

54.72 €

1 Disponibile 11 giorni 174140.01~220.00NA200Gomma-80(90)80(90)1101101253810238RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

63.03 €

1 Disponibile 6 giorni 199140.01~220.00NA220Gomma-90(100)90(100)1201201504011841RBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

50.26 €

1 Disponibile 6 giorni 14080.01~140.00NA140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)70(80)70(80)100100100328635UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

70.46 €

1 Disponibile 11 giorni 174140.01~220.00NA200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(90)80(90)1101101253810238UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

85.17 €

1 Disponibile 11 giorni 199140.01~220.00NA220uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)90(100)90(100)1201201504011841UBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente J

Supporto tecnico