Rotelle per attrezzature (rotelle girevoli) / Rotella rigida girevole, 420JR/413JR/420JRP/413JRP, da 100 a 150 mm

Rotelle per attrezzature (rotelle girevoli) / Rotella rigida girevole, 420JR/413JR/420JRP/413JRP, da 100 a 150 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A tough fixed-type caster that can be used together with 420J and 413J.
· Widely used for the transport of large machines and heavy objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
413JR-RBB100
413JR-RBB125
413JR-RBB150
413JR-UBB100
413JR-UBB125
413JR-UBB150
413JRP-RBB100
413JRP-RBB125
413JRP-RBB150
413JRP-UBB100
413JRP-UBB125
413JRP-UBB150
420JR-RBB100
420JR-RBB125
420JR-RBB150
420JR-UBB100
420JR-UBB125
420JR-UBB150
420JRP-RBB100
420JRP-RBB125
420JRP-RBB150
420JRP-UBB100
420JRP-UBB125
420JRP-UBB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

37.80 €

1 16 giorni 14080.01~140.00140Gomma-Foro rotondo80451107810032JRRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

52.26 €

1 6 giorni 174140.01~220.00200Gomma-Foro lungo100(112)56(50)1409412538JRRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

58.15 €

1 15 giorni 199140.01~220.00220Gomma-Foro lungo100(112)56(50)1409415040JRRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

49.53 €

1 6 giorni 14080.01~140.00140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro rotondo80451107810032JRUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

68.81 €

1 11 giorni 174140.01~220.00200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo100(112)56(50)1409412538JRUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

84.86 €

1 11 giorni 199140.01~220.00220uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo100(112)56(50)1409415040JRUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

46.78 €

1 14 giorni 14080.01~140.00140Gomma-Foro lungo70(80)70(80)10010010032JRPRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

60.64 €

1 14 giorni 174140.01~220.00200Gomma-Foro lungo80(90)80(90)11011012538JRPRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

69.72 €

1 14 giorni 199140.01~220.00220Gomma-Foro lungo90(100)90(100)12012015040JRPRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

56.77 €

1 14 giorni 14080.01~140.00140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo70(80)70(80)10010010032JRPUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

76.38 €

1 14 giorni 174140.01~220.00200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo80(90)80(90)11011012538JRPUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

94.23 €

1 14 giorni 199140.01~220.00220uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo90(100)90(100)12012015040JRPUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

30.75 €

1 Disponibile 6 giorni 14080.01~140.00140Gomma-Foro rotondo80451107810032JRRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

44.85 €

1 Disponibile 6 giorni 174140.01~220.00200Gomma-Foro lungo100(112)56(50)1409412538JRRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

52.24 €

1 11 giorni 199140.01~220.00220Gomma-Foro lungo100(112)56(50)1409415040JRRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

40.04 €

1 Disponibile 11 giorni 14080.01~140.00140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro rotondo80451107810032JRUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

57.52 €

1 Disponibile 11 giorni 174140.01~220.00200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo100(112)56(50)1409412538JRUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

72.39 €

1 Disponibile 11 giorni 199140.01~220.00220uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo100(112)56(50)1409415040JRUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

37.05 €

1 11 giorni 14080.01~140.00140Gomma-Foro lungo70(80)70(80)10010010032JRPRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

52.58 €

1 11 giorni 174140.01~220.00200Gomma-Foro lungo80(90)80(90)11011012538JRPRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

57.10 €

1 6 giorni 199140.01~220.00220Gomma-Foro lungo90(100)90(100)12012015040JRPRBBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

45.33 €

1 Disponibile 11 giorni 14080.01~140.00140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo70(80)70(80)10010010032JRPUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

61.22 €

1 11 giorni 174140.01~220.00200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo80(90)80(90)11011012538JRPUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

80.11 €

1 Disponibile 11 giorni 199140.01~220.00220uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro lungo90(100)90(100)12012015040JRPUBBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida
Orientabile/fissa Tipo fisso

Supporto tecnico