Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € | 1 | 11 giorni | 58 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
23.95 € | 1 | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
27.53 € | 1 | 11 giorni | 84 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
34.16 € | 1 | 11 giorni | 93 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
7.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 58 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
8.45 € | 1 | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.37 € | 1 | 11 giorni | 84 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
10.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 93 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
14.92 € | 1 | 11 giorni | 84 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 20 | 58 | 24.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
16.40 € | 1 | 11 giorni | 93 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
10.19 € | 1 | 6 giorni | 66 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.89 € | 1 | 11 giorni | 84 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
13.57 € | 1 | 11 giorni | 93 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
7.84 € | 1 | 11 giorni | 58 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
9.54 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
13.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 84 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
14.75 € | 1 | 11 giorni | 93 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
19.84 € | 1 | 11 giorni | 58 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
26.24 € | 1 | 11 giorni | 84 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
32.26 € | 1 | 11 giorni | 93 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
6.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 58 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
8.29 € | 1 | 11 giorni | 84 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.48 € 3.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 93 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
13.65 € | 1 | 11 giorni | 84 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 65 | 20 | 58 | 24.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
14.80 € | 1 | 11 giorni | 93 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
8.48 € | 1 | 11 giorni | 66 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.58 € | 1 | 11 giorni | 84 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
12.04 € | 1 | 11 giorni | 93 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
6.64 € | 1 | 6 giorni | 58 | ~35.00 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
8.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
11.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 84 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | 35.01~80.00 | NA | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Tipo ruota | Ruota per montaggio angolare | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm) | 94×45×34 | Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm) | 80×40×20 |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 5.2 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | E |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali