ruote con vite incorporata, 420SA / 413SA, diametro ruota 100-150mm (Codici componente - Download CAD)

ruote con vite incorporata, 420SA / 413SA, diametro ruota 100-150mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A standard, large screw-in caster that has high load resistance and that turns smoothly.
· The product is widely used at factories, offices, etc., has robustness and stability, and is ideal for transporting heavy objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
413SA-C100
413SA-C125
413SA-C150
413SA-CHR100
413SA-CHR125
413SA-CHR150
413SA-MCB100
413SA-MCB125
413SA-MCB150
413SA-N100
413SA-N125
413SA-N150
413SA-NRB100
413SA-NRB125
413SA-NRB150
413SA-PH100
413SA-PH125
413SA-PH150
413SA-R100
413SA-R125
413SA-R150
413SA-RB100
413SA-RB125
413SA-RB150
413SA-UB100
413SA-UB125
413SA-UB150
413SA-URB100
413SA-URB125
413SA-URB150
413SA-WR100
413SA-WR125
413SA-WR150
413SA-WRB100
413SA-WRB125
413SA-WRB150
420SA-C100
420SA-C125
420SA-C150
420SA-CHR100
420SA-CHR125
420SA-CHR150
420SA-MCB100
420SA-MCB125
420SA-MCB150
420SA-N100
420SA-N125
420SA-N150
420SA-NRB100
420SA-NRB125
420SA-NRB150
420SA-PH100
420SA-PH125
420SA-PH150
420SA-R100
420SA-R125
420SA-R150
420SA-RB100
420SA-RB125
420SA-RB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

50.90 €

1 8 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo100309135CRotella in fusione integrata con boccola in resina

68.46 €

1 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo1253310438CRotella in fusione integrata con boccola in resina

82.31 €

1 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo1503511841CRotella in fusione integrata con boccola in resina

44.32 €

1 Disponibile 11 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Gomma-100329135CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

60.96 €

1 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Gomma-1253810438CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

70.77 €

1 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Gomma-1504011841CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

69.25 €

1 11 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100339135MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

95.99 €

1 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1254310438MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

114.49 €

1 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1504311841MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

32.56 €

1 6 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100329135NRotella integrata in nylon con boccola in resina

46.42 €

1 Disponibile 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1253510438NRotella integrata in nylon con boccola in resina

52.55 €

1 Disponibile 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1503511841NRotella integrata in nylon con boccola in resina

39.79 €

1 11 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100299135NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

50.76 €

1 Disponibile 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1253510438NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

59.46 €

1 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1503511841NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

50.45 €

1 11 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100329135PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

73.64 €

1 Disponibile 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1253810438PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

113.12 €

1 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1504211841PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

39.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Gomma-100329135RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

48.60 €

1 6 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Gomma-1253810438RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

53.86 €

1 16 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Gomma-1504011841RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

38.81 €

1 13 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Gomma-100329135RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

53.22 €

1 15 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Gomma-1253810438RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

58.54 €

1 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Gomma-1504011841RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

42.97 €

1 Disponibile 6 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100329135UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

55.39 €

1 Disponibile 11 giorni 17380.01~140.00Con finecorsa di scorrimento130uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1253810438UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

70.54 €

1 Disponibile 6 giorni 19680.01~140.00Con finecorsa di scorrimento140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1503811841UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

51.57 €

1 11 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100329135URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

71.72 €

1 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1253810438URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

85.95 €

1 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1504011841URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

37.15 €

1 11 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Gomma-100349135WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

50.45 €

1 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Gomma-1254010438WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

56.52 €

1 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Gomma-1504011841WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

39.82 €

1 11 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Gomma-100349135WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

54.76 €

1 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Gomma-1254010438WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

60.72 €

1 11 giorni 196140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Gomma-1504011841WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

43.43 €

1 8 giorni 13880.01~140.00NA120Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo100308635CRotella in fusione integrata con boccola in resina

59.01 €

1 11 giorni 173140.01~220.00NA150Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo1253310238CRotella in fusione integrata con boccola in resina

72.02 €

1 11 giorni 196140.01~220.00NA160Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo1503511841CRotella in fusione integrata con boccola in resina

40.26 €

1 11 giorni 13880.01~140.00NA120Gomma-100328635CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

54.15 €

1 11 giorni 173140.01~220.00NA150Gomma-1253810238CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

63.09 €

1 11 giorni 196140.01~220.00NA160Gomma-1504011841CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

58.70 €

1 Disponibile 11 giorni 13880.01~140.00NA120[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100338635MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

86.27 €

1 Disponibile 11 giorni 173140.01~220.00NA150[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1254310238MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

101.31 €

1 Disponibile 11 giorni 196140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1504311841MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

25.57 €

1 Disponibile 8 giorni 13880.01~140.00NA120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100328635NRotella integrata in nylon con boccola in resina

39.70 €

1 Disponibile 11 giorni 173140.01~220.00NA150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1253510238NRotella integrata in nylon con boccola in resina

44.94 €

1 Disponibile 11 giorni 196140.01~220.00NA160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1503511841NRotella integrata in nylon con boccola in resina

33.18 €

1 Disponibile 11 giorni 13880.01~140.00NA120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100298635NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

44.77 €

1 Disponibile 11 giorni 173140.01~220.00NA150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1253510238NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

51.28 €

1 Disponibile 11 giorni 196140.01~220.00NA160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1503511841NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

42.70 €

1 11 giorni 13880.01~140.00NA120Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100328635PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

67.77 €

1 Disponibile 11 giorni 173140.01~220.00NA150Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1253810238PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

102.72 €

1 11 giorni 196140.01~220.00NA160Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1504211841PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

33.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13880.01~140.00NA120Gomma-100328635RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

35.03 €

1 11 giorni 173140.01~220.00NA150Gomma-1253810238RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

46.17 €

1 16 giorni 196140.01~220.00NA160Gomma-1504011841RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

32.73 €

1 6 giorni 13880.01~140.00NA120Gomma-100328635RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

45.55 €

1 6 giorni 173140.01~220.00NA150Gomma-1253810238RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

51.34 €

1 11 giorni 196140.01~220.00NA160Gomma-1504011841RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Materiale raccordo Acciaio Vite T o foro filettato M M20×2,5
Categoria di carico Carico pesante Lunghezza assiale L(mm) 40 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente SA

Supporto tecnico