ruote con perno innestos 920MK / 915MK diametro ruota 100-150 mm

ruote con perno innestos 920MK / 915MK diametro ruota 100-150 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A screw-in caster with outstanding swivel performance and traveling stability thanks to the large ball race diameter used for the swivel part, as well as its wide wheel.
· Features a luxurious look that makes it popular for use with medical beds, medical equipment, and hotel carts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
915MK-KUB100
915MK-KUB125
915MK-KUB150
915MK-RB100
915MK-RB125
915MK-RB150
920MK-KUB100
920MK-KUB125
920MK-KUB150
920MK-RB100
920MK-RB125
920MK-RB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

56.83 €

1 11 giorni 134Ruota con blocco totaleuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10011432114KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

65.90 €

1 11 giorni 162Ruota con blocco totaleuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12511435114KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

84.33 €

1 Disponibile 11 giorni 191Ruota con blocco totaleuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)15012044.0114KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

58.48 €

1 11 giorni 134Ruota con blocco totaleGomma-10011432114RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

66.96 €

1 11 giorni 162Ruota con blocco totaleGomma-12511435114RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

80.10 €

1 11 giorni 191Ruota con blocco totaleGomma-15012044.0114RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

49.42 €

1 Disponibile 11 giorni 134NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1008332-KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

57.59 €

1 Disponibile 11 giorni 162NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1259935-KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

78.46 €

1 Disponibile 11 giorni 191NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)15012044.0-KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

51.35 €

1 11 giorni 134NAGomma-1008332-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

58.90 €

1 11 giorni 162NAGomma-1259935-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

73.87 €

1 11 giorni 191NAGomma-15012044.0-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Carico ammesso 1 pz(daN) 100
Materiale raccordo Acciaio Vite T o foro filettato M M6×1 Larghezza carrello(mm) 32
Categoria di carico Carico medio Lunghezza assiale L(mm) 50 Diametro albero T(mm) 22
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Dimensione tra foro filettato e rondella a(mm) 18 Spessore rondella t(mm) 3
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente MK

Supporto tecnico