ruote con perno innestos 420SK / 413SK / 420SKR diametro ruota 100-150mm (413SK-C100)

ruote con perno innestos 420SK / 413SK / 420SKR diametro ruota 100-150mm 413SK-C100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 413SK-C100

Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prezzo: 55.38

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H o H1 e H2: 132 mm

Gamma di carico: 80.01~140.00 daN

Finecorsa: Con finecorsa di scorrimento

Carico ammesso 1 pz: 120 daN

Materiale bozzello: Metallo fuso


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

413SK-C100

Codice componente
413SK-C100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

55.38 €

1 11 giorni 13280.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo100308935OrientabileSKCRotella in fusione integrata con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico medio
Lunghezza assiale L(mm) 65 Diametro albero T(mm) 28 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida

Si trova sulla pagina di ruote con perno innestos 420SK / 413SK / 420SKR diametro ruota 100-150mm, il codice articolo è il seguente: 413SK-C100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 413SK-C100.

Tipologia prodotto

Codice componente
413SK-C125
413SK-C150
413SK-CHR100
413SK-CHR125
413SK-CHR150
413SK-MCB100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

73.73 €

1 11 giorni 167140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Metallo fusoResistenza al freddo / Termoresistenza1253310538OrientabileSKCRotella in fusione integrata con boccola in resina

87.71 €

1 11 giorni 189140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Metallo fusoResistenza al freddo / Termoresistenza1503511741OrientabileSKCRotella in fusione integrata con boccola in resina

50.44 €

1 11 giorni 13280.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Gomma-100328935OrientabileSKCHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

65.86 €

1 11 giorni 167140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Gomma-1253810538OrientabileSKCHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

75.97 €

1 11 giorni 189140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Gomma-1504011741OrientabileSKCHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

71.72 €

1 11 giorni 13280.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120[Nylon] Nylon MCResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)100338935OrientabileSKMCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

Supporto tecnico