ruote per carichi leggeris 420B / 415B diametro ruota 32-50mm (415B-C40)

ruote per carichi leggeris 420B / 415B diametro ruota 32-50mm 415B-C40
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 415B-C40

Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prezzo: 8.36

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H o H1 e H2: 56 mm

Gamma di carico: ~35.00 daN

Finecorsa: Con finecorsa di scorrimento

Carico ammesso 1 pz: 30 daN

Materiale bozzello: Metallo fuso


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

415B-C40

Codice componente
415B-C40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

8.36 €

1 11 giorni 56~35.00Con finecorsa di scorrimento30Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo40175120.0CRotella in fusione integrata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero
Lunghezza assiale L(mm) 38 Diametro albero T(mm) 8 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente B

Si trova sulla pagina di ruote per carichi leggeris 420B / 415B diametro ruota 32-50mm, il codice articolo è il seguente: 415B-C40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 415B-C40.

Tipologia prodotto

Codice componente
415B-C50
415B-MC40
415B-MC50
415B-N40
415B-N50
415B-R50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

11.31 €

1 11 giorni 6435.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Metallo fusoResistenza al freddo / Termoresistenza50215821.0CRotella in fusione integrata

17.66 €

1 11 giorni 56~35.00Con finecorsa di scorrimento30[Nylon] Nylon MCResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)40175120.0MCRotella integrata in nylon MC

19.89 €

1 11 giorni 6435.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)50205821.0MCRotella integrata in nylon MC

5.32 €

1 11 giorni 56~35.00Con finecorsa di scorrimento30[Nylon] NylonResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)40165120.0NRotella integrata in nylon

6.19 €

1 11 giorni 6435.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina)50215821.0NRotella integrata in nylon

7.91 €

1 11 giorni 64~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-50205821.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

Supporto tecnico