Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 € | 1 | 11 giorni | 56 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 40 | 17 | 51 | 20.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
13.23 € | 1 | 11 giorni | 64 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 50 | 21 | 58 | 21.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
20.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 56 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
23.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 64 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
27.11 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 81 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
33.66 € | 1 | 11 giorni | 91 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
6.80 € | 1 | 11 giorni | 56 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.73 € | 1 | 11 giorni | 64 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 81 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
8.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 91 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
13.48 € | 1 | 11 giorni | 81 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
14.85 € | 1 | 11 giorni | 91 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
9.66 € | 1 | 6 giorni | 64 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.75 € | 1 | 8 giorni | 81 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
12.32 € | 1 | 6 giorni | 91 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
7.63 € | 1 | 11 giorni | 56 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
9.63 € | 1 | 11 giorni | 64 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
12.42 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 81 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 91 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
9.07 € | 1 | 11 giorni | 56 | ~35.00 | NA | 30 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 40 | 17 | 41 | 20.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
12.26 € | 1 | 11 giorni | 64 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 50 | 21 | 47 | 21.0 | C | Rotella in fusione integrata | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 56 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 64 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
25.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 81 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
31.84 € | 1 | 11 giorni | 91 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
5.71 € | 1 | 11 giorni | 56 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 64 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 81 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
8.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 91 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
13.13 € | 1 | 11 giorni | 81 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 65 | 20 | 58 | 24.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
14.30 € | 1 | 11 giorni | 91 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
8.84 € | 1 | 6 giorni | 81 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
11.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 91 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
6.33 € | 1 | 11 giorni | 56 | ~35.00 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
8.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 64 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
11.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 81 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
12.45 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 91 | 35.01~80.00 | NA | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza assiale L(mm) | 38.5 | Diametro albero T(mm) | 11 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | K |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali