Codice articolo del costruttore: 415K-N85
Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prezzo: 12.95 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Altezza di montaggio H o H1 e H2: 103 mm
Finecorsa: Con finecorsa di scorrimento
Carico ammesso 1 pz: 60 daN
Materiale bozzello: [Nylon] Nylon
Caratteristiche rotella: Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
415K-N85
Codice componente
|
---|
415K-N85 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 38.5 | Diametro albero T(mm) | 11 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | K |
Si trova sulla pagina di ruote per carichi leggeris 420K / 415K diametro ruota 85-100 mm, il codice articolo è il seguente: 415K-N85.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 415K-N85.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
415K-MC100 |
415K-N100 |
415K-PR100 |
415K-R100 |
415K-R85 |
415K-RDB100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.03 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
14.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Rotella integrata in nylon | |
19.78 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
19.19 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
16.12 € | 1 | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
22.33 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini |